피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
GHG 514 - Wall socket for UL/CSA, 60 A, GHG 514
Cooper Crouse-Hinds EU
Electrical Connectivity
Electrical Connectivity zone 1, 2, 21, 22 and CSA
Electrical Connectivity CSA/UL
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds_eu/c_electrical_connectivity/c_1_ec_zone_1_2_21_22/c_1_2/wandcteckdose_60a_ul_csa_asmtab.prj},{NB=GHG5144405L3001_(1)},{IDNR=GHG 514 4405 L3001},{NBALG=GHG5144405L3001},{LOD=1},{AUS=1},{NT=Wandsteckdose für UL/CSA, 60 A, GHG 514},{POL=4-pole},{T1=-},{T2=CSA 2089057},{T4=-20 °C up to 40 °C},{T5=480 V AC},{T6=60 A},{T7=Ue 690 V / Ie 63 A},{T10=IP66},{T11=1 x 1 1/4'' Myers hub adaptor, 1 x M40 metal thread with threaded plug},{T12=2 x 4 - 25 mm² / with cable lug 1 x 35 mm²},{T13=glass-fibre reinforced polyester},{T14=8.2},{T15=Black},{T16=600-690 V, 5 h, 1 x 1 1/4'' Myers hub adaptor, 1 x M40 metal thread with threaded plug},{VERS=1},{PPATH=../c_1_1/c_1_3_plugs_sockets/c_1_3_1/assemblies/c_1_3_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
NBALG
ⁿ/ₐ
NT
Description
ⁿ/ₐ
POL
Pole Configuration
ⁿ/ₐ
T2
EC-Type Examination Certificate
ⁿ/ₐ
T4
Permissible ambient temperature
ⁿ/ₐ
T5
Rated voltage
ⁿ/ₐ
T6
Rated current
ⁿ/ₐ
T7
Rated making / Rated breaking capacity AC3 accd. EN 60947-3
ⁿ/ₐ
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
ⁿ/ₐ
T11
No. cable glands/ thread
ⁿ/ₐ
T12
Connecting terminals
ⁿ/ₐ
T13
Enclosure material
ⁿ/ₐ
T14
Weight
[kg]
T15
Enclosure colour
ⁿ/ₐ
T16
Product description
ⁿ/ₐ
GHG5144405L3001
GHG 514 4405 L3001
GHG5144405L3001
Wall socket for UL/CSA, 6...
4-pole
CSA 2089057
-20 °C up to 40 °C
480 V AC
60 A
Ue 690 V / Ie 63 A
IP66
1 x 1 1/4'' Myers hub ada...
2 x 4 - 25 mm² / with cab...
glass-fibre reinforced po...
8.2
Black
600-690 V, 5 h, 1 x 1 1/4...
GHG5144407L3001
GHG 514 4407 L3001
GHG5144407L3001
Wall socket for UL/CSA, 6...
4-pole
CSA 2089057
-20 °C up to 40 °C
480 V AC
60 A
Ue 690 V / Ie 63 A
IP66
1 x 1 1/4'' Myers hub ada...
2 x 4 - 25 mm² / with cab...
glass-fibre reinforced po...
8.2
Black
480-500 V, 7 h, 1 x 1 1/4...
GHG5144409L3001
GHG 514 4409 L3001
GHG5144409L3001
Wall socket for UL/CSA, 6...
4-pole
CSA 2089057
-20 °C up to 40 °C
480 V AC
60 A
Ue 690 V / Ie 63 A
IP66
1 x 1 1/4'' Myers hub ada...
2 x 4 - 25 mm² / with cab...
glass-fibre reinforced po...
8.2
Black
3Ø 250 V, 9 h, 1 x 1 1/4'...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GHG 511 - Wall socket for UL/CSA, 20 A, GHG 511
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
GHG 512 - Wall socket for UL/CSA, 30 A, GHG 512
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
GHG 511 - Ex-Stecker Zone 1; 32 A 5-polig
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
GHG 511 - Ex-Stecker Zone 1; 63 A 4-5-polig
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
GHG 511 - Ex-Stecker Zone 1; 16 A 3-polig
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
GHG 515 - Wall socket for UL/CSA, 100 A, GHG 515
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
GHG 511 - Ex-Stecker Zone 1; 16 A 4-5-polig
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
GHG 514 - Maintenance wall socket for Zone 1/21, 63 A, GHG 514
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성