카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
GFS / GFX - SAE-butt weld flange companion - schedule 10
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
SAE Butt Weld Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/sae_butt_weld_flanges/sae_b_w_f_c_s_10.prj},{NB=GFS-108ST10-BL(H)},{NUM=108},{PL=3000},{NDM=2},{MAT=S},{M=M},{BOLTM=M 12},{BOLTU=1/2-13},{MBX=210},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{TX=60.3x2.9},{AX=61.0},{B1X=54.5},{B2X=51.0},{CX=77.8},{DX=102},{EX=42.9},{FX=90},{GX=45},{HX=25},{MASSX=1.177},{ZTN=73071990},{LINK=Webpage}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
CT
Coating
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
MB
Maximum recommended working pressure
[kg/cm^2]
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
T
Tube
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GFS-102ST10-BL
3000
1
Bare (Uncoated)
M 10
320
33.4x2.8
34.0
27.8
25.0
52.4
70
26.2
55
38
18
0.437
73071990
GFS-104ST10-BL
3000
1 1/4
Bare (Uncoated)
M 10
280
42.2x2.8
42.8
36.6
32.0
58.7
79
30.2
68
41
21
0.652
73071990
GFS-106ST10-BL
3000
1 1/2
Bare (Uncoated)
M 12
210
48.3x2.8
48.6
42.7
38.0
69.9
93
35.7
78
44
25
1.031
73071990
GFS-108ST10-BL
3000
2
Bare (Uncoated)
M 12
210
60.3x2.9
61.0
54.5
51.0
77.8
102
42.9
90
45
25
1.177
73071990
GFS-110ST10-BL
3000
2 1/2
Bare (Uncoated)
M 12
175
73x3
73.0
67.0
63.0
88.9
114
50.8
105
50
25
1.500
73071990
GFS-112ST10-BL
3000
3
Bare (Uncoated)
M 16
160
88.9x3
92.0
82.9
73.0
106.4
134
61.9
124
50
27
2.294
73071990
GFS-116ST10-BL
3000
4
Bare (Uncoated)
M 16
35
114.3x3
115.5
108.3
99.0
130.2
162
77.8
146
48
27
2.882
73071990
GFS-118ST10-BL
3000
5
Bare (Uncoated)
M 16
35
141.3x3.4
142.0
134.5
120.0
152.4
184
92.1
180
50
28
3.973
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성