GFG - 고니오스테이지-1축 도브테일식
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/gfg_asmtab.prj},{NB=GFG40-60},{MAT=Low Cadmium Brass},{ST=Black Fluororesin Treatment},{AC=SCB3-6, (4 Pcs.) },{MATAC=Stainless Steel},{AH=40-60},{B=18.0},{J=8.0},{H1=20},{D=12.0},{G=8.5},{P=10.0},{Q=9.70},{X=32.0},{LL=5.0},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{STG=40X40},{H=60 +/-0.1},{HN=60.0},{DIST=+/- 10},{MR=0.1},{DISTR=(1.33)},{AL=29.4},{TARE=0.24},{ALT1=},{HE1=40.0},{HE2=32.0},{HE3=0.0},{HE4=0.0},{HE7=10.5},{HE8=10.5},{HE9=24.0},{HE10=18.0},{HE11=4.3},{HE12=1.0},{WI1=40.0},{WI2=32.0},{WI3=0.0},{LE1=7.0},{LE2=4.8},{LE3=15.753},{LE4=12.0},{LE5=0.8},{R1=53.0},{R2=62.0},{KND2=6.0},{KN1=5.5},{HO=4.0},{HOD=3.0},{KL2=2.6},{KH1=6.0},{PPATH=gfg_asmtpl.prj},{BOT=7},{TOP=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
AC
부속품 (Type M-L)
ⁿ/ₐ
MATAC
부속품 재질
ⁿ/ₐ
AH
A-H
ⁿ/ₐ
B
[mm]
J
[mm]
H1
[mm]
D
d
[mm]
G
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
X
[mm]
LL
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
STG
스테이지면
[mm]
H
회전중심높이 H
[mm]
DIST
이동량(도)
ⁿ/ₐ
MR
최소눈금 (버니어)(°/눈금)
ⁿ/ₐ
DISTR
손잡이1회전 이동량
ⁿ/ₐ
AL
내하중
[N {kgf}]
TARE
자체중량
[kg]
GFG25-20
GFG25-20
저카드늄 황동
흑색 불소수지 처리
SCB2-6, (4 개)
스테인리스
25-20
19.0
9.0
15
10.0
5.5
10.0
6.15
20.0
3.0
2.5
4.2
25x25
20 +/-0.1
+/- 15
0.1
(2.0)
19.6
0.07
GFG25-35
GFG25-35
저카드늄 황동
흑색 불소수지 처리
SCB2-6, (4 개)
스테인리스
25-35
19.0
9.0
15
10.0
6.0
10.0
7.65
20.0
3.0
2.5
4.2
25x25
35 +/-0.1
+/- 10
0.1
(2.0)
19.6
0.07
GFG30-30
GFG30-30
저카드늄 황동
흑색 불소수지 처리
SCB2-8, (4 개)
스테인리스
30-30
19.5
9.0
14
10.0
6.5
6.0
6.30
13.0
5.0
2.5
4.2
30X30
30 +/-0.1
+/- 10
0.1
(2.06)
9.8
0.10
GFG30-44
GFG30-44
저카드늄 황동
흑색 불소수지 처리
SCB2-8, (4 개)
스테인리스
30-44
19.5
9.0
13
10.0
6.5
6.0
6.30
13.0
5.0
2.5
4.2
30X30
44 +/-0.1
+/- 10
0.1
(2.0)
9.8
0.10
GFG40-25
GFG40-25
저카드늄 황동
흑색 불소수지 처리
SCB3-6, (4 개)
스테인리스
40-25
17.5
8.0
15
9.0
4.8
10.0
5.80
32.0
5.0
3.5
6.0
40X40
25 +/-0.1
+/- 20
0.1
(2.2)
29.4
0.18
GFG40-40
GFG40-40
저카드늄 황동
흑색 불소수지 처리
SCB3-8, (4 개)
스테인리스
40-40
18.0
8.0
20
12.0
8.5
10.0
9.70
32.0
5.0
3.5
6.0
40X40
40 +/-0.1
+/- 15
0.1
(1.89)
29.4
0.24
GFG40-60
GFG40-60
저카드늄 황동
흑색 불소수지 처리
SCB3-6, (4 개)
스테인리스
40-60
18.0
8.0
20
12.0
8.5
10.0
9.70
32.0
5.0
3.5
6.0
40X40
60 +/-0.1
+/- 10
0.1
(1.33)
29.4
0.24
GFG50-50
GFG50-50
저카드늄 황동
흑색 불소수지 처리
SCB3-6, (4 개)
스테인리스
50-50
18.0
7.7
18
12.0
7.0
10.0
7.00
40.0
3.0
3.5
6.0
50X50
50 +/-0.1
+/- 10
0.1
(1.6)
29.4
0.36
GFG50-68
GFG50-68
저카드늄 황동
흑색 불소수지 처리
SCB3-6, (4 개)
스테인리스
50-68
18.0
7.7
18
12.0
8.0
10.0
8.00
40.0
3.0
3.5
6.0
50X50
68 +/-0.1
+/- 10
0.1
(1.2)
29.4
0.36
GFG50-86
GFG50-86
저카드늄 황동
흑색 불소수지 처리
SCB4-8 (4 개)
스테인리스
50-86
18.0
7.7
18
12.0
8.0
10.0
8.00
40.0
3.0
3.5
6.0
50X50
86 +/-0.1
+/- 8
0.1
(1.0)
29.4
0.36
GFG60-35
GFG60-35
저카드늄 황동
흑색 불소수지 처리
SCB4-8 (4 개)
스테인리스
60-35
18.0
8.6
25
12.0
9.0
12.0
10.50
50.0
3.0
4.5
8.0
60X60
35 +/-0.1
+/- 25
0.1
(2.0)
58.8
0.72
GFG60-60
GFG60-60
저카드늄 황동
흑색 불소수지 처리
SCB4-8 (4 개)
스테인리스
60-60
18.0
8.6
20
12.0
7.0
12.0
8.50
50.0
3.0
4.5
8.0
60X60
60 +/-0.1
+/- 20
0.1
(1.3)
58.8
0.58
GFG60-80
GFG60-80
저카드늄 황동
흑색 불소수지 처리
SCB4-8 (4 개)
스테인리스
60-80
18.0
8.6
20
12.0
7.0
12.0
8.50
50.0
3.0
4.5
8.0
60X60
80 +/-0.1
+/- 15
0.1
(1.0)
58.8
0.58
GFG80-100
GFG80-100
저카드늄 황동
흑색 불소수지 처리
SCB4-12, (4개)
스테인리스
80-100
25.0
14.0
30
15.0
11.0
15.0
14.00
70.0
7.0
4.5
8.0
80x80
100 +/-0.1
+/- 18
0.1
(1.0)
49.0
0.64
GFG80-130
GFG80-130
저카드늄 황동
흑색 불소수지 처리
SCB4-12, (4개)
스테인리스
80-130
25.0
14.0
30
15.0
11.0
15.0
13.00
70.0
7.0
4.5
8.0
80x80
130 +/-0.1
+/- 15
0.1
(1.0)
49.0
0.64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
SCB - 육각홀붙이볼트 - 스테인리스형
Misumi
03.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성