目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
Gerade Einschraubverschraubung S-Reihe, SDSC Form E - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_mz_forme_s.prj},{NB=0184552007},{BZ=0184552007},{VK=24-SDSC-S20-M27E},{REIHE1=S 20},{REIHEL=-},{PN=PN 420},{GEWD2=M 27 x 2},{P=1.500},{D2=27.000},{EINBD=31.900},{KBOHRUNG=16.000},{LG=47.0},{L2=20.5},{SW1=32},{I=16},{INFO=Katalog},{VERS=2},{PPAGE=93},{KONUSD=20.000},{KONUST=10.5},{KONUSAD=22.9},{KBOEH=34.000},{KGEW=M30x2},{NDMKGEW=30.0},{KDMKGEW=27.546},{PKGEW=2.0},{A2=3.000},{ADDR=29.300},{I1=16.000},{F1=4.000},{SW3=36},{H=24.0},{EINF1=4.000},{L11=0.000},{BOD=20.400},{D3H=10.0},{D3H1=7.0},{D1=20.000},{D33=13.5},{X=3.500},{D4=16.300},{KBH=14.000},{RANLP=0.000},{RD1=0.000},{D3=16.000},{RD=0.000},{L1=42.0},{VER=1.000},{VER1=1.000},{ROHRAD=12.000},{AM=70},{CTRL=1.000},{INFOPATH=gerade_einschr_mz_forme_s}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
ⁿ/ₐ
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
EINBD
d7
[mm]
KBOHRUNG
dx
[mm]
LG
长度
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
0784492000
0784492000
24-SDS-S6-M12E
S 6
PN 800
M 12 x 1,5
16.900
4.000
32.0
13.0
17
12
1785602000
1785602000
24-SDS-S8-M12E
S 8
PN 800
M 12 x 1,5
16.900
4.000
34.0
15.0
17
12
0784502000
0784502000
24-SDS-S8-M14E
S 8
PN 800
M 14 x 1,5
18.900
5.000
34.0
15.0
19
12
1785432000
1785432000
24-SDS-S8-M18E
S 8
PN 630
M 18 x 1,5
23.900
5.000
36.5
17.5
24
12
1785342000
1785342000
24-SDS-S8-M22E
S 8
PN 630
M 22 x 1,5
26.900
5.000
41.0
20.0
27
14
1796512000
1796512000
24-SDS-S10-M12E
S 10
PN 800
M 12 x 1,5
16.900
4.000
34.5
15.0
19
12
0784512000
0784512000
24-SDS-S10-M16E
S 10
PN 800
M 16 x 1,5
21.900
7.000
34.5
15.0
22
12
1785672000
1785672000
24-SDS-S10-M18E
S 10
PN 630
M 18 x 1,5
23.900
7.000
36.5
17.0
24
12
1785592000
1785592000
24-SDS-S12-M12E
S 12
PN 800
M 12 x 1,5
16.900
4.000
36.0
16.5
22
12
1796332000
1796332000
24-SDS-S12-M14E
S 12
PN 800
M 14 x 1,5
18.900
5.000
36.0
16.5
22
12
1785172000
1785172000
24-SDS-S12-M16E
S 12
PN 800
M 16 x 1,5
21.900
7.000
36.0
16.5
22
12
0784522000
0784522000
24-SDS-S12-M18E
S 12
PN 630
M 18 x 1,5
23.900
8.000
36.5
17.0
24
12
1795192000
1795192000
24-SDS-S12-M20E
S 12
PN 630
M 20 x 1,5
25.900
8.000
39.0
17.5
27
14
1784832000
1784832000
24-SDS-S12-M22E
S 12
PN 630
M 22 x 1,5
26.900
8.000
39.0
17.5
27
14
1784672000
1784672000
24-SDS-S14-M18E
S 14
PN 630
M 18 x 1,5
23.900
8.000
39.0
19.0
24
12
0784532000
0784532000
24-SDS-S14-M20E
S 14
PN 630
M 20 x 1,5
25.900
10.000
41.0
19.0
27
14
1785372000
1785372000
24-SDS-S16-M16E
S 16
PN 800
M 16 x 1,5
21.900
7.000
39.0
18.5
27
12
0784062000
0784062000
24-SDS-S16-M18E
S 16
PN 420
M 18 x 1,5
23.900
10.000
38.5
18.0
27
12
0784542000
0784542000
24-SDS-S16-M22E
S 16
PN 630
M 22 x 1,5
26.900
12.000
41.0
18.5
27
14
1784682000
1784682000
24-SDS-S16-M27E
S 16
PN 420
M 27 x 2
31.900
12.000
45.0
20.5
32
16
0784022000
0784022000
24-SDS-S20-M22E
S 20
PN 420
M 22 x 1,5
26.900
12.000
45.0
20.5
32
14
1785782000
1785782000
24-SDS-S20-M26E
S 20
PN 420
M 26 x 1,5
31.900
16.000
47.0
20.5
32
16
0784552000
0784552000
24-SDS-S20-M27E
S 20
PN 420
M 27 x 2
31.900
16.000
47.0
20.5
32
16
1798432000
1798432000
24-SDS-S25-M26E
S 25
PN 800
M 26 x 1,5
31.900
16.000
51.0
23.0
41
16
1784792000
1784792000
24-SDS-S25-M27E
S 25
PN 420
M 27 x 2
31.900
16.000
51.0
23.0
41
16
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen S-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ISO 8434-1-SDS标准B型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
S系列直线型旋进式管接头,ISO 6149标准型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubung, ISO 8434-1-SDS Form B - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通...
VOSS
11.04.2023
端直通接头 - 固定螺纹:惠氏管螺纹,圆柱形, 通过密封边沿密封
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ISO 6149标准型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ISO 11926-2/3标准型 - 旋进式螺纹: UN/UNF (ISO 11926-2/3, SAE J 514),通过...
VOSS
11.04.2023
S系列带密封圆锥的直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDSW标准型 - 根据DIN 2353 / ISO 8434-1的管道连接,密封圆锥与DI...
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EW的可调节弯头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
标准系列SAE法兰管接头(3000 psi) - 带切割环连接装置以及分离式SAE法兰,孔图按照SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
11.04.2023
S系列直线型旋进式管接头,ISO 11926-2/3标准型 - 旋进式螺纹: UN/UNF (ISO 11926-2/3, SAE J 514),通过...
VOSS
11.04.2023
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
VOSS
11.04.2023
S系列变径接套 - 带用于锁紧的六边型,已预装有套管
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表