您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
GEAS3.0 - 直齿轮-压力角20°模数3.0
上隆SAMLO
齿轮·齿条
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/gears_toothed_rack/geas3_0.prj},{NB=GEAS3.0-28-B30-H10},{TYPECODE=GEAS3.0},{TEETH=28},{B=30},{TYPE=H},{TYPEX='H','Y'},{D0=10.000},{DH=[10:49/1],12.7},{DY=[10:45/1],12.7},{D1=84.000},{D=90.000},{D2=76.500},{CATALOG=geas3.0.jpg},{MOD=3.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
GEAS3.0-12-B30-H8
GEAS3.0
12
30
36.000
42.000
28.500
GEAS3.0-14-B30-H8
GEAS3.0
14
30
42.000
48.000
34.500
GEAS3.0-15-B30-H8
GEAS3.0
15
30
45.000
51.000
37.500
GEAS3.0-16-B30-H8
GEAS3.0
16
30
48.000
54.000
40.500
GEAS3.0-18-B30-H8
GEAS3.0
18
30
54.000
60.000
46.500
GEAS3.0-19-B30-H8
GEAS3.0
19
30
57.000
63.000
49.500
GEAS3.0-20-B30-H8
GEAS3.0
20
30
60.000
66.000
52.500
GEAS3.0-22-B30-H8
GEAS3.0
22
30
66.000
72.000
58.500
GEAS3.0-24-B30-H8
GEAS3.0
24
30
72.000
78.000
64.500
GEAS3.0-25-B30-H8
GEAS3.0
25
30
75.000
81.000
67.500
GEAS3.0-26-B30-H10
GEAS3.0
26
30
78.000
84.000
70.500
GEAS3.0-28-B30-H10
GEAS3.0
28
30
84.000
90.000
76.500
GEAS3.0-30-B30-H10
GEAS3.0
30
30
90.000
96.000
82.500
GEAS3.0-32-B30-H10
GEAS3.0
32
30
96.000
102.000
88.500
GEAS3.0-34-B30-H12
GEAS3.0
34
30
102.000
108.000
94.500
GEAS3.0-35-B30-H12
GEAS3.0
35
30
105.000
111.000
97.500
GEAS3.0-36-B30-H12
GEAS3.0
36
30
108.000
114.000
100.500
GEAS3.0-40-B30-H12
GEAS3.0
40
30
120.000
126.000
112.500
GEAS3.0-42-B30-H20
GEAS3.0
42
30
126.000
132.000
118.500
GEAS3.0-45-B30-H20
GEAS3.0
45
30
135.000
141.000
127.500
GEAS3.0-48-B30-H25
GEAS3.0
48
30
144.000
150.000
136.500
GEAS3.0-50-B30-H25
GEAS3.0
50
30
150.000
156.000
142.500
GEAS3.0-52-B30-H25
GEAS3.0
52
30
156.000
162.000
148.500
GEAS3.0-60-B30-H25
GEAS3.0
60
30
180.000
186.000
172.500
GEAS3.0-70-B30-H25
GEAS3.0
70
30
210.000
216.000
202.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
直齿轮 - 模数5 (S45C)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
RACN/RACD/RACE/RACF - 矩形齿条-尺寸指定型
上隆SAMLO
23.03.2023
GEBS3.0 - 带凸肩直齿轮-压力角20°模数3.0
上隆SAMLO
23.03.2023
GEAM - 尼龙直齿轮-压力角20°模数1.0/1.5/2.0
上隆SAMLO
23.03.2023
GEAS1.0 - 直齿轮-压力角20°模数1.0
上隆SAMLO
23.03.2023
GEAS2.5 - 直齿轮-压力角20°模数2.5
上隆SAMLO
23.03.2023
VNA01_51 - 标准直齿轮 压力角20° 轮毂指定型 模数0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RM
VINKO
30.01.2024
GEAS1.5 - 直齿轮-压力角20°模数1.5
上隆SAMLO
23.03.2023
GEAS2.0 - 直齿轮-压力角20° 模数2.0
上隆SAMLO
23.03.2023
GEAHB3.0, GEAHBB3.0, GEAHBG3.0, GEAHS3.0, GEAB3.0, GEABB3.0, GEABG3.0, GEAS...
Misumi
05.10.2022
直齿轮 - 模数1 (Z<30, S45C, 形状A1)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数3 (S45C)
协育齿轮工业株式会社
10.05.2023
Cylindrical gears module 5 with hardened teeth - Cylindrical gears with har...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表