GDR - Retractable Revolving Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Grip
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/grip/gdr.prj},{NB=GDR-25-M6},{CN=GDR-25-M6},{D=25},{M=M6},{LF=6},{H=105.5},{A=19.5},{H1=86.0},{H2=90.0},{D1=20},{D2=18.5},{X=10.5},{MASS=110},{DX=6.0},{DX2=8.0},{DX3=12.2},{DX4=20.0},{RX=5.5},{HX=54.0},{VERS=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LF
Length Of Thread
[mm]
H
Height H
[mm]
A
Height A
[mm]
H2
Height hŽ
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
D2
Diameter d1
[mm]
X
Length x
[mm]
MASS
Mass
[g]
GDR-16-M5
GDR-16-M5
16
M5
5
58.0
15.0
45.5
16
15.0
9.5
35
GDR-18-M5
GDR-18-M5
18
M5
5
72.5
15.0
60.0
16
15.0
9.5
41
GDR-22-M6
GDR-22-M6
22
M6
6
80.5
19.5
65.5
20
18.5
10.5
80
GDR-24-M6
GDR-24-M6
24
M6
6
95.5
19.5
80.5
20
18.5
10.5
90
GDR-25-M6
GDR-25-M6
25
M6
6
105.5
19.5
90.0
20
18.5
10.5
110
GDRS-16-M5
GDRS-16-M5
16
M5
5
58.0
15.0
45.5
16
15.0
9.5
35
GDRS-18-M5
GDRS-18-M5
18
M5
5
72.5
15.0
60.0
16
15.0
9.5
41
GDRS-22-M6
GDRS-22-M6
22
M6
6
80.5
19.5
65.5
20
18.5
10.5
80
GDRS-24-M6
GDRS-24-M6
24
M6
6
95.5
19.5
80.5
20
18.5
10.5
90
GDRS-25-M6
GDRS-25-M6
25
M6
6
105.5
19.5
90.0
20
18.5
10.5
110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
MBA
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
GTR - Plastic Revolving Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
XGT2-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
GDP - Revolving Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
RM - Steel Revolving Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
GFUS - Retracting Unit for Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
HS - Aluminum Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
KNF - Knurled Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SNSS - Socket Head Cap Screw (Inch Thread)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
HKL Clamping Lever Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
3GT-6
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
LDF - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SWAS-SC - Captive Washer
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성