您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
GDH25B,GDH25N,GDH25S,GDH26B,GDH26N,GDH26S - 固定軸承用型-開口緊湊型-短凸頭型\長凸頭型
PRiCi FA
直線運動部品
固定環
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a14/gdh25b_asmtab.prj},{NB=GDH25S8-11},{LV1=Short convex type},{MAT=Equivalent to SUS304},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{SUR2=-},{ATT=1 SUS Inner hexagonal bolt },{CODE=GDH25S},{CODE1=BT_GDH25S},{CODE2=KCMS},{MYCODE=M_SSCBNJ},{VAR10=8},{AV101=8,10,12,15,17,20,25,30,35,40},{VAR15=11},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{FAF971=1},{PPATH=gdh25b_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
適用軸承(外徑)
ⁿ/ₐ
FIX04
b
[mm]
FIX06
B
[mm]
FIX08
N
[mm]
FIX10
Da
[mm]
FIX12
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
FIX14
d
[mm]
FIX16
R
[mm]
FIX18
W
[mm]
FIX20
X
[mm]
FIX22
Y
[mm]
FIX26
Z
[mm]
FIX28
C
[mm]
FIX30
H
[mm]
GDH25B8-11
GDH25B8-11
短凸頭型
相當於S45C
發黑處理
1個內六角螺栓
GDH25B
678ZZ(12)·688ZZ(16)
8
9.0
1.0
22
M3
3.5
3.00
1.5
7.0
3.9
7.0
0.4
6.0
GDH25N8-11
GDH25N8-11
短凸頭型
相當於S45C
鍍鎳處理
1個SUS內六角螺栓
GDH25N
678ZZ(12)·688ZZ(16)
8
9.0
1.0
22
M3
3.5
3.00
1.5
7.0
3.9
7.0
0.4
6.0
GDH25S8-11
GDH25S8-11
短凸頭型
相當於SS400
-
1個SUS內六角螺栓
GDH25S
678ZZ(12)·688ZZ(16)
8
9.0
1.0
22
M3
3.5
3.00
1.5
7.0
3.9
7.0
0.4
6.0
GDH26B8-11
GDH26B8-11
長凸頭型
相當於S45C
發黑處理
1個內六角螺栓
GDH26B
678ZZ(12)·688ZZ(16)
8
12.0
4.0
22
M3
3.5
3.00
1.5
7.0
3.9
7.0
0.4
6.0
GDH26N8-11
GDH26N8-11
長凸頭型
相當於S45C
鍍鎳處理
1個SUS內六角螺栓
GDH26N
678ZZ(12)·688ZZ(16)
8
12.0
4.0
22
M3
3.5
3.00
1.5
7.0
3.9
7.0
0.4
6.0
GDH26S8-11
GDH26S8-11
長凸頭型
相當於SS400
-
1個SUS內六角螺栓
GDH26S
678ZZ(12)·688ZZ(16)
8
12.0
4.0
22
M3
3.5
3.00
1.5
7.0
3.9
7.0
0.4
6.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SL-SSCBNJ,SH-SSCBNJ,SHD-SSCBNJ,SL-SSCLSJ,SH-SSCLSJ,SHD-SSCLSJ,SL-SCSNAJ,SH-...
Misumi
31.01.2024
C-E6___ - Economic Deep Groove Ball Bearing - Open
Misumi
29.05.2023
UCF / SS - Flange unit - Stainless steel - Base with 4 mounting points
HPC
17.02.2022
SCBNJ, PSCBNJ, SSCBNJ, SCSNAJ, SCSNAWJ, SCLSJ, PSCLSJ, SSCLSJ - Set Collars...
Misumi
30.06.2021
C-PHSFM - Economy Type Solid Disk Handwheels - Retractable Handle
Misumi
25.04.2022
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
UCF - Flange unit - Cast iron - Base with 4 mounting points
HPC
17.02.2022
CG5-X2977 - Stainless Steel Cylinder, Hygienic
SMC
26.09.2023
HBT, HBR, HBRS, HBRSX - Ball Bearing Units - Rhomb Flanged Type
Misumi
21.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表