GBE01 16 - 开口法兰型导向轴支座·引导型·安装孔通孔
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a2/gbe01_16.prj},{NB=GBE06-D8},{CODE=GBE06},{TYPOOL=Guide Type},{TYPOOL1=Install Kong Tong hole},{TYPE=Round flange},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{D=8},{DPOOL1='8','8M','10','12','15','16','20','25','30','40'},{S=1.5},{LINK=Webxxx},{PPATH=gbe01_16/assem/gbe01_16_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(相当)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
AS
附件螺钉
ⁿ/ₐ
GBE01-D8
GBE01
引导型
安装孔通孔
圆法兰
45
S45C
发黑
+0.015/0
23
25
39
5.0
10.2
32
0
0
0
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4*10
GBE02-D8
GBE02
引导型
安装孔通孔
圆法兰
45
S45C
无电解镀镍
+0.015/0
23
25
39
5.0
10.2
32
0
0
0
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4*10
GBE06-D8
GBE06
引导型
安装孔通孔
圆法兰
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.015/0
23
25
39
5.0
10.2
32
0
0
0
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4*10
GBE11-D8
GBE11
引导型
安装孔通孔
对边法兰
45
S45C
发黑
+0.015/0
23
25
39
5.0
10.2
32
27
25
20
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4*10
GBE12-D8
GBE12
引导型
安装孔通孔
对边法兰
45
S45C
无电解镀镍
+0.015/0
23
25
39
5.0
10.2
32
27
25
20
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4*10
GBE16-D8
GBE16
引导型
安装孔通孔
对边法兰
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.015/0
23
25
39
5.0
10.2
32
27
25
20
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4*10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表