GBB-GJBB - 导向轴-左端台阶两端内螺纹带扳手槽型
HEFA
14-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/14-guide_shaft/gbb-gjbb.prj},{NB=GBBHC-D8-L21-F2-P6-M3-N3-BA0},{CODE=GBBHC},{TYPE=Standard_type},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{SUR=Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_3um},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{D=8},{L=21},{F=2},{P=6},{ZJG1=-},{M=3.0},{ZJG2=-},{ZJG3=-},{N=3},{ZJG4=-},{BA=0},{LCM=},{SCM=},{BB=0},{ECED=},{PA=0},{A=0},{PB=0},{Z=0},{PMJG=},{AA=0},{PL=0},{CZPMJG=},{CA=0},{ZJPMJD=},{CAA=0},{CB=0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
精度等级
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
TOL
D公差(g6)
[mm]
ML
[mm]
NL
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
LTOL
尺寸公差
[mm]
GBBBE-D8-L21-F2-P6-M3-N3-...
GBBBE-D8-L21-F2-P6-M3-N3-...
GBBBE
标准型
g6
GCr15
SUJ2
-
高频淬火,有效硬化层深度,HRC58~
-0.005/-0.014
0
0
7
8
0.3以下
0.5以下
0
GBBHE-D8-L21-F2-P6-M3-N3-...
GBBHE-D8-L21-F2-P6-M3-N3-...
GBBHE
标准型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
-
高频淬火,有效硬化层深度,HRC56~
-0.005/-0.014
0
0
7
8
0.3以下
0.5以下
0
GBBBC-D8-L21-F2-P6-M3-N3-...
GBBBC-D8-L21-F2-P6-M3-N3-...
GBBBC
标准型
g6
GCr15
SUJ2
镀硬洛,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火,有效硬化层深度,HRC58~
-0.005/-0.014
0
0
7
8
0.3以下
0.5以下
0
GBBHC-D8-L21-F2-P6-M3-N3-...
GBBHC-D8-L21-F2-P6-M3-N3-...
GBBHC
标准型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
镀硬洛,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火,有效硬化层深度,HRC56~
-0.005/-0.014
0
0
7
8
0.3以下
0.5以下
0
GJBABE-D8-L21-F2-P6-M3-N3...
GJBABE-D8-L21-F2-P6-M3-N3...
GJBABE
精密型
g6
GCr15
SUJ2
-
高频淬火,有效硬化层深度,HRC58~
-0.005/-0.014
0
0
7
8
0.3以下
0.5以下
0
GJBBHE-D8-L21-F2-P6-M3-N3...
GJBBHE-D8-L21-F2-P6-M3-N3...
GJBBHE
精密型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
-
高频淬火,有效硬化层深度,HRC56~
-0.005/-0.014
0
0
7
8
0.3以下
0.5以下
0
GJBBBC-D8-L21-F2-P6-M3-N3...
GJBBBC-D8-L21-F2-P6-M3-N3...
GJBBBC
精密型
g6
GCr15
SUJ2
镀硬洛,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火,有效硬化层深度,HRC58~
-0.005/-0.014
0
0
7
8
0.3以下
0.5以下
0
GJBBHC-D8-L21-F2-P6-M3-N3...
GJBBHC-D8-L21-F2-P6-M3-N3...
GJBBHC
精密型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
镀硬洛,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火,有效硬化层深度,HRC56~
-0.005/-0.014
0
0
7
8
0.3以下
0.5以下
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GEB - 导向轴-两端内螺纹带扳手型-管型
HEFA
01.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表