피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9113.4-2000 PN110 RJ - Integral steel pipe flanges with ring-joint face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.4-2000
pn11.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.4-2000/pn11.0mpa/gb9113.4-2000pn11.0mpa.prj},{NB=GB/T9113.4-2000 100PN11.0MPa(RJ)},{IDNR=},{DN=100},{D=275},{K=216.0},{L=26.0},{N=8},{M=M24},{GN=R37},{J=175.0},{P=149.22},{E=7.92},{F=11.91},{R1=0.8},{C=38.5},{NN=152},{S=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
D
outer dia. of flanges
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolts
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
GN
groove number
ⁿ/ₐ
J
min
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
R1
max
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
S
approximation;distance of two flanges
[mm]
GB/T9113.4-2000 15PN11.0M...
15
95
66.5
16.0
4
M14
R11
51.0
34.14
5.56
7.14
0.8
14.5
38
3
GB/T9113.4-2000 20PN11.0M...
20
120
82.5
18.0
4
M16
R13
63.5
42.88
6.35
8.74
0.8
16.0
48
4
GB/T9113.4-2000 25PN11.0M...
25
125
89.0
18.0
4
M16
R16
70.0
50.80
6.35
8.74
0.8
17.5
54
4
GB/T9113.4-2000 32PN11.0M...
32
135
98.5
18.0
4
M16
R18
79.5
60.32
6.35
8.74
0.8
21.0
64
4
GB/T9113.4-2000 40PN11.0M...
40
155
114.5
22.0
8
M20
R20
90.5
68.28
6.35
8.74
0.8
22.5
70
4
GB/T9113.4-2000 50PN11.0M...
50
165
127.0
18.0
8
M16
R23
108.0
82.55
7.92
11.91
0.8
25.5
84
5
GB/T9113.4-2000 65PN11.0M...
65
190
149.0
22.0
8
M20
R26
127.0
101.60
7.92
11.91
0.8
29.0
100
5
GB/T9113.4-2000 80PN11.0M...
80
210
168.5
22.0
8
M20
R31
146.0
123.82
7.92
11.91
0.8
32.0
117
5
GB/T9113.4-2000 100PN11.0...
100
275
216.0
26.0
8
M24
R37
175.0
149.22
7.92
11.91
0.8
38.5
152
5
GB/T9113.4-2000 125PN11.0...
125
330
267.0
29.5
8
M27
R41
210.0
180.98
7.92
11.91
0.8
44.5
189
5
GB/T9113.4-2000 150PN11.0...
150
355
292.0
29.5
12
M27
R45
241.0
211.12
7.92
11.91
0.8
48.0
222
5
GB/T9113.4-2000 200PN11.0...
200
420
349.0
32.5
12
M30
R49
302.0
269.88
7.92
11.91
0.8
55.5
273
5
GB/T9113.4-2000 250PN11.0...
250
510
432.0
35.5
16
M33
R53
356.0
323.85
7.92
11.91
0.8
63.5
343
5
GB/T9113.4-2000 300PN11.0...
300
560
489.0
35.5
20
M33
R57
413.0
381.00
7.92
11.91
0.8
67.0
400
5
GB/T9113.4-2000 350PN11.0...
350
605
527.0
39.0
20
M36
R61
457.0
419.10
7.92
11.91
0.8
70.0
432
5
GB/T9113.4-2000 400PN11.0...
400
685
603.0
42.0
20
M39
R65
508.0
469.90
7.92
11.91
0.8
76.5
495
5
GB/T9113.4-2000 450PN11.0...
450
745
654.0
45.0
20
M42
R69
575.0
533.40
7.92
11.91
0.8
83.0
546
5
GB/T9113.4-2000 500PN11.0...
500
815
724.0
45.0
24
M42
R73
635.0
584.20
9.52
13.49
1.5
89.0
610
5
GB/T9113.4-2000 600PN11.0...
600
940
838.0
51.0
24
M48
R77
749.0
692.15
11.13
16.66
1.5
102.0
718
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성