카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
GB.26 - Flanged Guide Bushing bronze with solid lubricant
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
Guide Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/b/b2/gb_26.prj},{NB=GB.26.024.017},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDNR=},{L2=6.0},{L3=3},{RR=2.0},{DD3=35},{DD2=30},{DD1=24},{L1=17.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COMP
Company
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
RR
R Mounting Element
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
L1
[mm]
GB.26.009.012
SF Bordignon GmbH
3.0
2
1.0
16
14
9
12.0
GB.26.010.012
SF Bordignon GmbH
3.0
2
1.0
16
14
10
12.0
GB.26.009.017
SF Bordignon GmbH
3.0
2
1.0
16
14
9
17.0
GB.26.010.017
SF Bordignon GmbH
3.0
2
1.0
16
14
10
17.0
GB.26.009.022
SF Bordignon GmbH
3.0
2
1.0
16
14
9
22.0
GB.26.010.022
SF Bordignon GmbH
3.0
2
1.0
16
14
10
22.0
GB.26.009.027
SF Bordignon GmbH
3.0
2
1.0
16
14
9
27.0
GB.26.010.027
SF Bordignon GmbH
3.0
2
1.0
16
14
10
27.0
GB.26.009.036
SF Bordignon GmbH
3.0
2
1.0
16
14
9
36.0
GB.26.010.036
SF Bordignon GmbH
3.0
2
1.0
16
14
10
36.0
GB.26.012.017
SF Bordignon GmbH
6.0
3
1.5
23
18
12
17.0
GB.26.012.022
SF Bordignon GmbH
6.0
3
1.5
23
18
12
22.0
GB.26.012.027
SF Bordignon GmbH
6.0
3
1.5
23
18
12
27.0
GB.26.012.036
SF Bordignon GmbH
6.0
3
1.5
23
18
12
36.0
GB.26.014.017
SF Bordignon GmbH
6.0
3
1.5
25
20
14
17.0
GB.26.015.017
SF Bordignon GmbH
6.0
3
1.5
25
20
15
17.0
GB.26.014.022
SF Bordignon GmbH
6.0
3
1.5
25
20
14
22.0
GB.26.015.022
SF Bordignon GmbH
6.0
3
1.5
25
20
15
22.0
GB.26.014.027
SF Bordignon GmbH
6.0
3
1.5
25
20
14
27.0
GB.26.015.027
SF Bordignon GmbH
6.0
3
1.5
25
20
15
27.0
GB.26.014.036
SF Bordignon GmbH
6.0
3
1.5
25
20
14
36.0
GB.26.015.036
SF Bordignon GmbH
6.0
3
1.5
25
20
15
36.0
GB.26.014.046
SF Bordignon GmbH
6.0
3
1.5
25
20
14
46.0
GB.26.015.046
SF Bordignon GmbH
6.0
3
1.5
25
20
15
46.0
GB.26.014.056
SF Bordignon GmbH
6.0
3
1.5
25
20
14
56.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TFZF - Oil Free Bushings - PTFE - Flanged
Misumi
07.06.2021
GB/T 9113.1-2000 PN10 FF - Integral steel pipe flanges with flat face or ra...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성