您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GAS - 导向轴-左端外螺纹右端锥型
HEFA
14-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/14-guide_shaft/gas.prj},{NB=GASHE-D6-L25-F2-B0-P3-J5},{CODE=GASHE},{TYPE=Standard_type},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{SUR=-},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{D=6},{L=25},{F=2},{B=0},{P=3.0},{J=5},{RR=0.3},{R=0.3 below},{LCM=},{SCM=},{BA=0},{INFOTEST=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
精度等级
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
TOL
D公差(g6)
[mm]
RR
R
[mm]
C
[mm]
R
[mm]
LTOL
尺寸公差
[mm]
GASBE-D6-L25-F2-B0-P3-J5
GASBE-D6-L25-F2-B0-P3-J5
GASBE
标准型
g6
GCr15
SUJ2
-
高频淬火,有效硬化层深度,HRC58~
-0.004/-0.012
0.3
0.5以下
0.3以下
0
GASHE-D6-L25-F2-B0-P3-J5
GASHE-D6-L25-F2-B0-P3-J5
GASHE
标准型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
-
高频淬火,有效硬化层深度,HRC56~
-0.004/-0.012
0.3
0.5以下
0.3以下
0
GASBC-D6-L25-F2-B0-P3-J5
GASBC-D6-L25-F2-B0-P3-J5
GASBC
标准型
g6
GCr15
SUJ2
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火,有效硬化层深度,HRC58~
-0.004/-0.012
0.3
0.5以下
0.3以下
0
GASHC-D6-L25-F2-B0-P3-J5
GASHC-D6-L25-F2-B0-P3-J5
GASHC
标准型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火,有效硬化层深度,HRC56~
-0.004/-0.012
0.3
0.5以下
0.3以下
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GAR - 导向轴-左端内螺纹右端锥型
HEFA
29.04.2024
SEE01_14 - 导向轴·一端外螺纹·同径型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表