您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GAFTTK,GAFTTL - 拆卸式合页-拔插型·圆孔型·平型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
46-合页
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t988/gafttk2127-1_asmtab.prj},{NB=GAFTTK65},{CODE=GAFTTK},{TYPE1=CXX},{TYPE2=YKX},{TYPE3=JJX]},{LAT=YC},{MAT=SUS304},{SPEC=65},{A=50},{B=65},{A1=31},{A2=36},{B1=44},{H=10.7},{T=2.5},{DD=4},{DD1=5},{LOAD=7},{WEI=0.09},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1648898202720.html},{PPATH=2127-1/gafttk2127-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
TYPE3
类型
ⁿ/ₐ
LAT
插销方向
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SPEC
规格
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
A2
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
LOAD
负载
[kg]
WEI
重量
[kg/pcs]
GAFTTK52
GAFTTK
拔插型
圆孔型
经济型
右侧
SUS304
52
37.5
52
27
-
30
8.5
1.6
6
5
6
0.04
GAFTTK65
GAFTTK
拔插型
圆孔型
经济型
右侧
SUS304
65
50
65
31
36
44
10.7
2.5
4
5
7
0.09
GAFTTL52
GAFTTL
拔插型
圆孔型
经济型
左侧
SUS304
52
37.5
52
27
-
30
8.5
1.6
6
5
6
0.04
GAFTTL65
GAFTTL
拔插型
圆孔型
经济型
左侧
SUS304
65
50
65
31
36
44
10.7
2.5
4
5
7
0.09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HFT32_88 - 拆卸式铰链, 左右偏置锥孔型/锥孔型, 平型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GAS - 合页-平型合页
仕瑞达3D电子目录
30.04.2022
GAFVNY,GAFVNZ,GAFVOA - 合页-不锈钢蝶形合页-圆孔型/平型
仕瑞达3D电子目录
30.04.2022
LD10D_E_F_G - 铝合金蝶形铰链·沉孔型/圆孔型/锥孔型/腰孔型-平型
HEFA
29.04.2024
HFG26_46 - 拆卸式铰链 阻尼拔插型 圆孔型 内/外装门
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFT33_34 - 拆卸式铰链 短轴型 拔插型 锥孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GAFSQQ - 合页-黄铜蝶形合页
仕瑞达3D电子目录
30.04.2022
HFE96 - 铁制碟形铰链·弹簧型·锥孔型·长型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
7273662 - Brass hinges - 6 holes A
Pinet
23.02.2024
7-262 - Screw-on Hinge,stainless steel
Dirak
15.12.2023
HGCSVC - 可拆卸合页 插拔型 圆孔型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表