GAC-GJAC - Guide shaft - left end female type
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/gac-gjac.prj},{NB=GACHC-D4-L15-M2},{CODE=GACHC},{TYPE=Standard_type},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{SUR=Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_3um},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{D=4},{L=15},{M=2.0},{ZJG1=-},{ZJG2=-},{LCM=},{ECED=},{PA=0},{AA=0},{PB=0},{A=0},{Z=0},{CZPMJG=},{CA=0},{ZJ2CPM=},{CAA=0},{CB=0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
DTOL
D_tolerance
ⁿ/ₐ
MAT1
Material_(international)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material_(solar)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
TOL
Dg6t
[mm]
ML
[mm]
C
[mm]
LTOL
L-dimensions-tolerances
[mm]
GACBE-D4-L15-M2
GACBE-D4-L15-M2
GACBE
Standard_type
g6
GCr15
SUJ2
-
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
0
0.2 below
0
GACHE-D4-L15-M2
GACHE-D4-L15-M2
GACHE
Standard_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
-
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
0
0.2 below
0
GACBC-D4-L15-M2
GACBC-D4-L15-M2
GACBC
Standard_type
g6
GCr15
SUJ2
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
0
0.2 below
0
GACHC-D4-L15-M2
GACHC-D4-L15-M2
GACHC
Standard_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
0
0.2 below
0
GACSC-D4-L15-M2
GACSC-D4-L15-M2
GACSC
Standard_type
g6
45
S45C
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
0
0.2 below
0
GJACBE-D4-L20-M2
GJACBE-D4-L20-M2
GJACBE
Precision_type
g6
GCr15
SUJ2
-
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
0
0.2 below
0
GJACHE-D4-L20-M2
GJACHE-D4-L20-M2
GJACHE
Precision_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
-
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
0
0.2 below
0
GJACBC-D4-L20-M2
GJACBC-D4-L20-M2
GJACBC
Precision_type
g6
GCr15
SUJ2
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
0
0.2 below
0
GJACHC-D4-L20-M2
GJACHC-D4-L20-M2
GJACHC
Precision_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
0
0.2 below
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GAB_H - Guide shaft - straight rod type
HEFA
01.06.2024
SL-SHTSK, SH-SHTSK, SHD-SHTSK - Precision Cleaning Shaft Supports - T-Shape...
Misumi
18.07.2023
GK20B - Guide shaft support - T-type open type - standard type
HEFA
01.06.2024
BCSMRT,BCPSMRT,BCSSMRT,BCSHRT,BCPSHRT,BCSSHRT,BCSMRTS,BCPSMRTS,BCSSMRTS,BCS...
SRD-FA
04.04.2023
ABSTB,ABSTM,ABSTS,ABSTA,ABCYCH,ABCZCN,ABDAS,ABDBLB,ABDCCH,ABDDCN,ABDES - T ...
SRD-FA
03.04.2023
GH - Guide shaft - oil free bushing - straight rod type
HEFA
01.06.2024
GHC - Guide shaft - oil free bushing - left end internal thread type
HEFA
01.06.2024
PACK-TAC01_21 - Hexagon socket head screw (bag) standard type full thread/h...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GBJ-GJBJ - Guide shaft - left end step left end external thread right inter...
HEFA
02.06.2024
GBA-GJBA - Guide shaft - left end step internal thread type at both ends
HEFA
01.06.2024
BD05_06 - Rotating shaft - one end inner screw type
HEFA
01.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성