피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Schnellhubgetriebe Bauart N mit Kugelgewindespindel KGS
Neff Gewindetriebe
High speed Screw Jacks G-series
01_bauart_n
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/06_schnellhubgetriebe_g/01_bauart_n/g_kgs_n_asmtab.prj},{NB=G2-N-2-K-3210-100-0-M-AS-0-D-1W-RU-1-1-0},{SPINDELABM1=3210},{K=3210},{L1=140},{L2=190},{C2=190},{C33=75},{C4=32},{L3=65},{L4=32},{L5=29},{C5=29},{L6=45},{C1=45},{L7=90},{B1=113},{B2X=10},{B2XXX=8},{B3=110},{H1X=180},{H1XX=180},{HH1=25.0},{H2X=130},{H2XX=130},{H3=15.0},{H4X=50},{H4XX=50},{H5X=52},{H5XX=52.0},{H6X=45},{H6XX=45},{D1X=95},{D1XX=90},{D2=115},{D9X=32},{D9XX=28},{D101=12.000},{GL=0.000},{D11=0},{HMIN=0.000},{HMAX=5900.000},{USH=2:1},{HUB=100},{VL=0},{VL0=0},{VLFB=18},{SPINDELENDE=0.000},{ZUBEHOER1=1.000},{ADS=1},{ZUBEHOER2=0.000},{BEF=0},{BEF2=0},{KAR=0},{LAGEOEL=1},{LAGEOEL1=1},{WEANORD=1.000},{RAD=0.000},{DREHZ=1.000},{EINBAULAGE=1},{SONDERANFORD=0},{POS=0},{WEANORDXXX=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BG
Baugröße
ⁿ/ₐ
SPINDELABM1
Spindelabmessung
ⁿ/ₐ
MHK
Maximale Hubkraft
[kN]
HPUL
Hub je Umdrehung bei Übersetzung 2:1 in (mm)
[mm]
HPUH
Hub je Umdrehung bei Übersetzung 3:1 in (mm)
[mm]
WGL
Getriebewirkungsgrad
[%]
WGH
Gesamtwirkungsgrad
[%]
LLML
Leerlaufmoment für Übersetzung 2:1
[Nm]
LLMH
Leerlaufmoment für Übersetzung 3:1
[Nm]
MDA
Max. zul. Drehmoment an der Antriebswelle in (Nm)
[Nm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3H7
Ø D3h7
[mm]
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
D7
D7xL8
ⁿ/ₐ
D8
[mm]
D9J6
Ø D9j6
ⁿ/ₐ
D10
ⁿ/ₐ
D11
[mm]
D12
ⁿ/ₐ
D13
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
G1-N-2-K-2020-100-0-M-AS-...
G1
2020
12
1.25
5
0.91
0.75
1.44
1.35
50
90
140
50
23
22
35
50
0
6
0
122
87
10.0
35
37
25
60
75
89
39
K 2505
M20
M8x10
42
18
M10
72
0
0
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G1-N-2-K-2505-100-0-M-AS-...
G1
2505
12
2.5
1.6
0.91
0.75
1.44
1.35
50
90
140
50
23
22
35
50
0
6
0
122
87
10.0
35
37
25
60
75
89
39
K 2505
M20
M8x10
42
18
M10
72
0
0
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G2-N-2-K-3210-100-0-M-AS-...
G2
3210
33
5
3.33
0.93
0.75
1.89
1.8
175
140
190
65
32
29
45
90
113
10
110
180
130
15.0
50
52
45
95
115
135
60
K 4005
M20
M10x15
65
32
0
0
M12
M10
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G2-N-2-K-4005-100-0-M-AS-...
G2
4005
33
2.5
1.6
0.93
0.75
1.89
1.8
175
140
190
65
32
29
45
90
113
10
110
180
130
15.0
50
52
45
95
115
135
60
K 4005
M20
M10x15
65
32
0
0
M12
M10
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G3-N-2-K-5020-100-0-M-AS-...
G3
5020
76
10
6.66
0.94
0.75
3.69
3.6
1600
230
295
95
40
48
60
180
0
16
180
305
215
20.0
90
84
80
150
200
225
90
K 6310
M48x2
M16x20
95
55
M20
180
0
M16
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G3-N-2-K-6310-100-0-M-AS-...
G3
6310
76
5
3.33
0.94
0.75
3.69
3.6
1600
230
295
95
40
48
60
180
0
16
180
305
215
20.0
90
84
80
150
200
225
90
K 6310
M48x2
M16x20
95
55
M20
180
0
M16
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성