G Ø 3/8 - Extra heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs to ISO 10243 INCH
Series G
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/g/g_10_inch.prj},{NB=G10-044(0-in)},{CODE=G10-044},{DHINCH=3/8},{DDINCH=3/16},{LO=44},{LOINCH=1 3/4},{LOIX=1.75},{R=11.0},{RG1I=11.00},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.30},{F1LBS=32},{S2INCH=0.35},{F2LBS=38},{S3INCH=0.39},{F3LBS=43},{SN=11},{SNINCH=0.43},{FN=211},{FNLBS=47},{SBINCH=0.54},{FBLBS=60},{MAT=Cr-Si},{BXHINCH=0.07 x 0.06},{DEINCH=0.36},{DE1=9.200},{RG1=19.200},{B=1.900},{H=1.600},{DDNUM=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
SBINCH
Solid deflection
[인치]
BXHINCH
Cross wire section
[인치]
G10-025
G10-025
3/8
3/16
1
21.0
0.00
1.00
0.17
36
0.20
41
0.22
47
0.25
52
0.30
0.07 x 0.06
G10-032
G10-032
3/8
3/16
1 1/4
15.9
0.00
1.25
0.21
34
0.25
40
0.28
45
0.31
50
0.42
0.07 x 0.06
G10-038
G10-038
3/8
3/16
1 1/2
13.5
0.00
1.50
0.26
35
0.30
41
0.34
46
0.37
51
0.50
0.07 x 0.06
G10-044
G10-044
3/8
3/16
1 3/4
11.0
0.00
1.75
0.30
32
0.35
38
0.39
43
0.43
47
0.54
0.07 x 0.06
G10-051
G10-051
3/8
3/16
2
9.4
0.00
2.00
0.34
32
0.40
38
0.45
43
0.50
47
0.64
0.07 x 0.06
G10-064
G10-064
3/8
3/16
2 1/2
7.5
0.00
2.50
0.43
32
0.50
38
0.57
43
0.63
47
0.80
0.07 x 0.06
G10-076
G10-076
3/8
3/16
3
6.2
0.00
3.00
0.51
32
0.60
37
0.67
42
0.75
47
0.99
0.07 x 0.06
G10-305
G10-305
3/8
3/16
12
1.5
0.00
12.00
2.04
30
2.40
36
2.70
40
3.00
45
4.36
0.07 x 0.06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
G Ø 10 - Extra heavy load
RCM
27.11.2019
G Ø 10 - Extra heavy load
Special Springs
22.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성