G Ø 1/2 - Extra heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs to ISO 10243 INCH
Series G
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/g/g_13_inch.prj},{NB=G13-051(0-in)},{CODE=G13-051},{DHINCH=1/2},{DDINCH=9/32},{LO=51},{LOINCH=2},{LOIX=2.00},{R=15.0},{RG1I=15.00},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.34},{F1LBS=51},{S2INCH=0.40},{F2LBS=60},{S3INCH=0.45},{F3LBS=68},{SN=12.8},{SNINCH=0.50},{FN=335},{FNLBS=75},{SBINCH=0.69},{FBLBS=102},{MAT=Cr-Si},{BXHINCH=0.10 x 0.08},{DEINCH=0.48},{DE1=12.200},{RG1=26.200},{B=2.600},{H=2.000},{DDNUM=6.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
SBINCH
Solid deflection
[인치]
BXHINCH
Cross wire section
[인치]
G13-025
G13-025
1/2
9/32
1
33.4
0.00
1.00
0.17
57
0.20
66
0.22
74
0.25
83
0.32
0.10 x 0.08
G13-032
G13-032
1/2
9/32
1 1/4
25.1
0.00
1.25
0.21
53
0.25
63
0.28
71
0.31
79
0.39
0.10 x 0.08
G13-038
G13-038
1/2
9/32
1 1/2
20.6
0.00
1.50
0.26
53
0.30
62
0.34
69
0.37
77
0.51
0.10 x 0.08
G13-044
G13-044
1/2
9/32
1 3/4
17.3
0.00
1.75
0.30
51
0.35
60
0.39
68
0.43
75
0.56
0.10 x 0.08
G13-051
G13-051
1/2
9/32
2
15.0
0.00
2.00
0.34
51
0.40
60
0.45
68
0.50
75
0.69
0.10 x 0.08
G13-064
G13-064
1/2
9/32
2 1/2
12.1
0.00
2.50
0.43
52
0.50
61
0.57
69
0.63
76
0.83
0.10 x 0.08
G13-076
G13-076
1/2
9/32
3
9.8
0.00
3.00
0.51
50
0.60
59
0.67
66
0.75
73
1.04
0.10 x 0.08
G13-089
G13-089
1/2
9/32
3 1/2
8.3
0.00
3.50
0.59
49
0.70
588
0.79
65
0.88
73
1.24
0.10 x 0.08
G13-102
G13-102
1/2
9/32
4
7.3
0.00
4.00
0.68
50
0.80
58
0.90
66
1.00
73
1.42
0.10 x 0.08
G13-305
G13-305
1/2
9/32
12
2.5
0.00
12.00
2.04
50
2.40
59
2.70
66
3.00
74
4.38
0.10 x 0.08
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
G Ø 25 - Extra heavy load
Special Springs
22.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성