G Ø 1 1/4 - Extra heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs to ISO 10243 INCH
Series G
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/g/g_32_inch.prj},{NB=G32-102(0-in)},{CODE=G32-102},{DHINCH=1 1/4},{DDINCH=5/8},{LO=102},{LOINCH=4},{LOIX=4.00},{R=88.6},{RG1I=88.60},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.68},{F1LBS=603},{S2INCH=0.80},{F2LBS=711},{S3INCH=0.90},{F3LBS=801},{SN=25.5},{SNINCH=1.00},{FN=3953},{FNLBS=889},{SBINCH=1.38},{FBLBS=1223},{MAT=Cr-Si},{BXHINCH=0.29 x 0.23},{DEINCH=1.24},{DE1=31.400},{RG1=155.000},{B=7.300},{H=5.900},{DDNUM=16.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
SBINCH
Solid deflection
[인치]
BXHINCH
Cross wire section
[인치]
G32-038
G32-038
1 1/4
5/8
1 1/2
275.1
0.00
1.50
0.26
715
0.30
825
0.34
935
0.37
1018
0.45
0.29 x 0.23
G32-044
G32-044
1 1/4
5/8
1 3/4
223.5
0.00
1.75
0.30
670
0.35
782
0.39
872
0.43
961
0.54
0.29 x 0.23
G32-051
G32-051
1 1/4
5/8
2
183.4
0.00
2.00
0.34
623
0.40
734
0.45
825
0.50
917
0.61
0.29 x 0.23
G32-064
G32-064
1 1/4
5/8
2 1/2
153.8
0.00
2.50
0.43
660
0.50
775
0.57
873
0.63
969
0.79
0.29 x 0.23
G32-076
G32-076
1 1/4
5/8
3
124.9
0.00
3.00
0.51
634
0.60
747
0.67
841
0.75
934
0.96
0.29 x 0.23
G32-089
G32-089
1 1/4
5/8
3 1/2
103.0
0.00
3.50
0.59
613
0.70
722
0.79
813
0.88
905
1.17
0.29 x 0.23
G32-102
G32-102
1 1/4
5/8
4
88.6
0.00
4.00
0.68
603
0.80
711
0.90
801
1.00
889
1.38
0.29 x 0.23
G32-115
G32-115
1 1/4
5/8
4 1/2
80.0
0.00
4.50
0.77
617
0.91
725
1.02
816
1.13
907
1.54
0.29 x 0.23
G32-127
G32-127
1 1/4
5/8
5
70.9
0.00
5.00
0.85
603
1.00
709
1.13
798
1.25
887
1.69
0.29 x 0.23
G32-139
G32-139
1 1/4
5/8
5 1/2
64.2
0.00
5.50
0.94
601
1.10
707
1.23
791
1.38
884
1.91
0.29 x 0.23
G32-152
G32-152
1 1/4
5/8
6
58.3
0.00
6.00
1.02
592
1.20
698
1.35
785
1.50
872
2.06
0.29 x 0.23
G32-178
G32-178
1 1/4
5/8
7
50.4
0.00
7.00
1.19
601
1.40
707
1.58
795
1.75
883
2.40
0.29 x 0.23
G32-203
G32-203
1 1/4
5/8
8
43.4
0.00
8.00
1.36
590
1.60
694
1.80
782
2.00
869
2.72
0.29 x 0.23
G32-254
G32-254
1 1/4
5/8
10
34.7
0.00
10.00
1.70
591
2.00
695
2.25
782
2.50
869
3.47
0.29 x 0.23
G32-305
G32-305
1 1/4
5/8
12
28.0
0.00
12.00
2.04
572
2.40
673
2.70
757
3.00
841
4.10
0.29 x 0.23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성