FXFCT, PFXFCT, SFXFCT - Cantilever Pins-thin flange type- Threaded End Type - Round type
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fxfct.prj},{NB=FXFCT13-9-F10-M6},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=13},{D=13},{Y=9},{F=10},{M=6},{V=16},{H=38},{T=5.0},{MM1=M5},{MM13D=5},{PCD=29},{R=2.0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{MSC=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
MM1
m1
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D.
[mm]
R
R processing
[mm]
APC
APC g6
[mm]
FXFCT6-6-F5-M4
FXFCT6-6-F5-M4
FXFCT
6
6
8
26
3.5
M4
19
1.5
0
FXFCT6A-6-F5-M4
FXFCT6A-6-F5-M4
FXFCT
6A
6
8
32
3.5
M4
23
1.5
0
FXFCT8-7-F5-M5
FXFCT8-7-F5-M5
FXFCT
8
8
10
28
4.0
M4
21
2.0
0
FXFCT8A-8-F5-M5
FXFCT8A-8-F5-M5
FXFCT
8A
8
10
36
4.5
M5
26
2.0
0
FXFCT10-8-F5-M6
FXFCT10-8-F5-M6
FXFCT
10
10
13
32
4.5
M4
25
2.0
0
FXFCT10A-8-F5-M6
FXFCT10A-8-F5-M6
FXFCT
10A
10
13
40
4.5
M5
30
2.0
0
FXFCT12-9-F10-M6
FXFCT12-9-F10-M6
FXFCT
12
12
15
36
5.0
M5
28
2.0
0
FXFCT13-9-F10-M6
FXFCT13-9-F10-M6
FXFCT
13
13
16
38
5.0
M5
29
2.0
0
FXFCT15-9-F10-M8
FXFCT15-9-F10-M8
FXFCT
15
15
18
40
5.0
M5
31
2.0
0
FXFCT16-9-F10-M8
FXFCT16-9-F10-M8
FXFCT
16
16
19
42
5.0
M5
33
2.0
0
FXFCT17-9-F10-M10
FXFCT17-9-F10-M10
FXFCT
17
17
20
44
5.0
M5
34
2.0
0
FXFCT18-9-F10-M10
FXFCT18-9-F10-M10
FXFCT
18
18
21
46
5.0
M5
36
2.0
0
FXFCT20-12-F10-M10
FXFCT20-12-F10-M10
FXFCT
20
20
24
50
7.0
M6
40
3.0
0
FXFCT22-12-F10-M10
FXFCT22-12-F10-M10
FXFCT
22
22
26
52
7.0
M6
42
3.0
0
FXFCT25-12-F10-M10
FXFCT25-12-F10-M10
FXFCT
25
25
29
55
7.0
M6
45
3.0
0
FXFCT30-14-F10-M12
FXFCT30-14-F10-M12
FXFCT
30
30
34
65
9.0
M8
54
4.0
0
FXFCT35-14-F10-M12
FXFCT35-14-F10-M12
FXFCT
35
35
39
70
9.0
M8
59
4.0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성