FXECT, PFXECT, SFXECT - Cantilever Pins-thin flange type- Threaded End Type - Compact type
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fxect.prj},{NB=FXECT16-9-F10-M8},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=16},{D=16},{Y=9},{F=10},{M=8},{V=19},{H=42},{T=5.0},{MM1=M5},{MM13D=5},{W=25},{A=33},{R=2.0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{MSC=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
MM1
m1
ⁿ/ₐ
W
[mm]
A
[mm]
R
R processing
[mm]
APC
APC g6
[mm]
FXECT6-6-F5-M4
FXECT6-6-F5-M4
FXECT
6
6
8
26
3.5
M4
14
19
1.5
0
FXECT8-7-F5-M5
FXECT8-7-F5-M5
FXECT
8
8
10
28
4.0
M4
15
21
2.0
0
FXECT10-8-F5-M6
FXECT10-8-F5-M6
FXECT
10
10
13
32
4.5
M4
16
25
2.0
0
FXECT12-9-F10-M6
FXECT12-9-F10-M6
FXECT
12
12
15
36
5.0
M5
20
28
2.0
0
FXECT13-9-F10-M6
FXECT13-9-F10-M6
FXECT
13
13
16
38
5.0
M5
22
29
2.0
0
FXECT15-9-F10-M8
FXECT15-9-F10-M8
FXECT
15
15
18
40
5.0
M5
24
31
2.0
0
FXECT16-9-F10-M8
FXECT16-9-F10-M8
FXECT
16
16
19
42
5.0
M5
25
33
2.0
0
FXECT17-9-F10-M10
FXECT17-9-F10-M10
FXECT
17
17
20
44
5.0
M5
28
34
2.0
0
FXECT18-9-F10-M10
FXECT18-9-F10-M10
FXECT
18
18
21
46
5.0
M5
31
36
2.0
0
FXECT20-12-F10-M10
FXECT20-12-F10-M10
FXECT
20
20
24
50
7.0
M6
32
40
3.0
0
FXECT22-12-F10-M10
FXECT22-12-F10-M10
FXECT
22
22
26
52
7.0
M6
34
42
3.0
0
FXECT25-12-F10-M10
FXECT25-12-F10-M10
FXECT
25
25
29
55
7.0
M6
38
45
3.0
0
FXECT30-14-F10-M12
FXECT30-14-F10-M12
FXECT
30
30
34
65
9.0
M8
42
54
4.0
0
FXECT35-14-F10-M12
FXECT35-14-F10-M12
FXECT
35
35
39
70
9.0
M8
50
59
4.0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성