카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Fuse holder up to 60 A (3-pole) (NA) - RiLine Class fuse elements
Rittal
Power distribution
Components not active in the portfolio
RiLine60
RiLine60 busbar system
Class fuse elements
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/sv_komponenten_na/sammelschienensysteme_na/riline60_na/class_sicherungs_na/fuseholder_60_na.prj},{NB=9345.000},{BEST=9345.000},{INFO=PDF Katalog},{B=52.5},{H=78},{T=59},{BEZ1=Fuseholder Class CC},{BEZ2=bis 30A, 3polig, Hutschienenmontage},{VE=4 St.},{VERS=1},{VERSX=1},{INFOPAGE=hb33_s308},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC001900},{NA=0},{STATUSPIM=},{EOLDATE=30.09.2017},{GEW=0.796}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2017. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
9345.005
Rittal
20.08.2024
1
2
3
LINA
BOM
BEST
Model No. SV
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9345.000
9345.000
52.5
78
59
Fuse holder Class CC
up to 30A, 3-pole, top-ha...
4
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
0.796
9345.010
9345.010
97.5
114
80
Fuse holder Class J
up to 30A, 3-pole, top-ha...
2
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
1.254
9345.030
9345.030
120.0
122
89
Fuse holder Class J
up to 60A, 3-pole, top-ha...
2
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
1.658
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성