FUMS-D3-S - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FUMS-D3-S - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fums_d3_s/fums_d3_s.prj},{NB=FUMS-40-M8-40-D3-S (0-0)},{MC=FUMS-40-M8-40-D3-S},{D1=40},{NDM=8},{H1=2.0},{L6MAX=0},{WEIGHT=0.0414},{PARTNUMBER=GN 41-40-M8-40-D3-S},{EGPARTNUMBER=GN 41-40-M8-40-D3-S},{JDPARTNUMBER=GN 41-40-M8-40-D3-S},{ITEMID=41-40-M8-40-D3-S},{NORMNR=GN 41},{D2=M8},{H33=11},{H44=-},{FORM=D3},{FORMX='B0','D0','D1','D3'},{AUSF=S},{AUSF1='S','SK','X'},{L1=40},{L11='40','50','63'},{LL='-'},{L2=-},{L21=-},{L3=-},{L31=-},{L77=25},{SW77=14},{TT=8},{D3=-},{D4=-},{H11=2.0},{H22=1.5},{H55=-},{H66=3.5},{L44=-},{L55=-},{M=-},{SW11=17},{SW22=-},{SW33=-},{SW44=-},{SW55=-},{SW66=-},{CTN=84879059},{CTNUS=},{ROHS=YES},{PPATH=../fuafs_b0_x/parts/gn_41_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{WINKEL=0},{L6=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MC
Model Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
H6
[mm]
SW1
[mm]
L9
[mm]
SW8
[mm]
FUMS-40-M8-40-D3-S
FUMS-40-M8-40-D3-S
40
M8
D3
S
40
2.0
11
3.5
17
-
-
FUMS-40-M8-50-D3-S
FUMS-40-M8-50-D3-S
40
M8
D3
S
50
2.0
11
3.5
17
-
-
FUMS-40-M8-63-D3-S
FUMS-40-M8-63-D3-S
40
M8
D3
S
63
2.0
11
3.5
17
-
-
FUMS-40-M8-40-D3-SK
FUMS-40-M8-40-D3-SK
40
M8
D3
SK
40
2.0
11
3.5
17
6.8
13
FUMS-40-M8-50-D3-SK
FUMS-40-M8-50-D3-SK
40
M8
D3
SK
50
2.0
11
3.5
17
6.8
13
FUMS-40-M8-63-D3-SK
FUMS-40-M8-63-D3-SK
40
M8
D3
SK
63
2.0
11
3.5
17
6.8
13
FUMS-40-M10-50-D3-S
FUMS-40-M10-50-D3-S
40
M10
D3
S
50
2.0
11
3.5
17
-
-
FUMS-40-M10-60-D3-S
FUMS-40-M10-60-D3-S
40
M10
D3
S
60
2.0
11
3.5
17
-
-
FUMS-40-M10-80-D3-S
FUMS-40-M10-80-D3-S
40
M10
D3
S
80
2.0
11
3.5
17
-
-
FUMS-40-M10-100-D3-S
FUMS-40-M10-100-D3-S
40
M10
D3
S
100
2.0
11
3.5
17
-
-
FUMS-40-M10-50-D3-SK
FUMS-40-M10-50-D3-SK
40
M10
D3
SK
50
2.0
11
3.5
17
8.4
16
FUMS-40-M10-60-D3-SK
FUMS-40-M10-60-D3-SK
40
M10
D3
SK
60
2.0
11
3.5
17
8.4
16
FUMS-40-M10-80-D3-SK
FUMS-40-M10-80-D3-SK
40
M10
D3
SK
80
2.0
11
3.5
17
8.4
16
FUMS-40-M10-100-D3-SK
FUMS-40-M10-100-D3-SK
40
M10
D3
SK
100
2.0
11
3.5
17
8.4
16
FUMS-40-M12-60-D3-S
FUMS-40-M12-60-D3-S
40
M12
D3
S
60
2.0
11
3.5
17
-
-
FUMS-40-M12-80-D3-S
FUMS-40-M12-80-D3-S
40
M12
D3
S
80
2.0
11
3.5
17
-
-
FUMS-40-M12-100-D3-S
FUMS-40-M12-100-D3-S
40
M12
D3
S
100
2.0
11
3.5
17
-
-
FUMS-40-M12-125-D3-S
FUMS-40-M12-125-D3-S
40
M12
D3
S
125
2.0
11
3.5
17
-
-
FUMS-40-M12-60-D3-SK
FUMS-40-M12-60-D3-SK
40
M12
D3
SK
60
2.0
11
3.5
17
10.8
18
FUMS-40-M12-80-D3-SK
FUMS-40-M12-80-D3-SK
40
M12
D3
SK
80
2.0
11
3.5
17
10.8
18
FUMS-40-M12-100-D3-SK
FUMS-40-M12-100-D3-SK
40
M12
D3
SK
100
2.0
11
3.5
17
10.8
18
FUMS-40-M12-125-D3-SK
FUMS-40-M12-125-D3-SK
40
M12
D3
SK
125
2.0
11
3.5
17
10.8
18
FUMS-50-M8-40-D3-S
FUMS-50-M8-40-D3-S
50
M8
D3
S
40
2.5
11
4
17
-
-
FUMS-50-M8-50-D3-S
FUMS-50-M8-50-D3-S
50
M8
D3
S
50
2.5
11
4
17
-
-
FUMS-50-M8-63-D3-S
FUMS-50-M8-63-D3-S
50
M8
D3
S
63
2.5
11
4
17
-
-
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성