피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
FTSB series (Self-Aligning Round Flange type)
TSK
Ball Bushing
Self-Aligning Flange type(PAT.)
Powered by
CAD모델 선택
{tsk/ball_bushing/self_aligning_flange_type/ftsb.prj},{NB=FTSB-16UU},{ST=},{SEAL=2 seal},{SD=16},{D=28},{L=38},{DF=54},{T=11.0},{DP=44.0},{F=4.5},{G=7.5},{H=4.3},{E=12},{C=774},{CO=1176},{CHAM=0.7},{EXS=17.25},{EXB=25.20},{CHAM1=0.5},{LC=3.0},{SDS=28.7},{SDB=35.0},{SAR=4.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
SEAL
Seal
ⁿ/ₐ
SD
Dimensions SD
[mm]
D
Dimensions D
[mm]
L
Dimensions L
[mm]
DF
Dimensions DF
[mm]
T
Dimensions T
[mm]
DP
Dimensions DP
[mm]
F
Dimensions F
[mm]
G
Dimensions G
[mm]
H
Dimensions H
[mm]
E
Eccentricity (MAX)
[μm]
C
Basic Load Rating
[N]
CO
Basic Load Rating
[N]
FTSB-10UU
FTSB-10UU
2 seal
10
19
30
43
8.0
34.5
3.4
6.5
3.3
12
372
548
FTSB-12UU
FTSB-12UU
2 seal
12
21
31
48
9.0
39.0
4.5
7.5
4.3
12
411
597
FTSB-13UU
FTSB-13UU
2 seal
13
23
33
48
9.5
39.0
4.5
7.5
4.3
12
509
774
FTSB-16UU
FTSB-16UU
2 seal
16
28
38
54
11.0
44.0
4.5
7.5
4.3
12
774
1176
FTSB-20UU
FTSB-20UU
2 seal
20
32
43
62
12.0
51.0
5.5
9.0
5.3
15
862
1372
FTSB-25UU
FTSB-25UU
2 seal
25
40
59
74
13.0
62.0
5.5
9.0
5.3
15
980
1568
FTSB-30UU
FTSB-30UU
2 seal
30
45
65
82
14.0
67.0
6.6
11.0
6.5
15
1568
2744
FTSB-35UU
FTSB-35UU
2 seal
35
52
70
96
15.0
81.0
6.6
11.0
6.5
20
1666
3136
FTSB-40UU
FTSB-40UU
2 seal
40
60
80
108
16.0
90.0
9.0
14.0
8.5
20
2156
4018
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PF EO - Gear pump flange straight
Parker
31.05.2022
BFG EO - Gear pump flange straight
Parker
31.05.2022
BSB 66-40 - XZ axis SS stage
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
12.10.2023
BSB 76-25 - XYZ axis SS stage
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
12.10.2023
KS402-75
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
20.04.2022
PSL-G model
Miki Pulley Group
20.07.2023
HC-L - Compact rail LMB guide (standard block type)
TSK
15.09.2023
KRB06011C
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
04.09.2023
UA-C
Sakai Manufacturing Co., Ltd.
23.05.2022
AFS / AFX - SAE-Pipe threaded flange BSPP
HAVIT
21.12.2023
BFW-G EO - Gear pump flange 90° elbow
Parker
31.05.2022
PFE EO - Gear pump flange straight
Parker
31.05.2022
BFW EO - Gear pump flange 90° elbow
Parker
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성