目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
FTS - 倒鉤接頭
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
超小型接頭 F
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/miniature_fitting_f/fts.prj},{NB=FTS4-M5},{MODEL=FTS4-M5},{CTOD=φ3.2,φ4},{B=7.0},{E=M5x0.8},{MBS=1.8},{H=2.9},{J=5.5},{K=8.6},{L=2.9},{I=0.4},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
CTOD
適用軟管外徑
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
[mm]
MBS
最小孔徑
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
I
ⁿ/ₐ
FTS4-M3
FTS4-M3
φ3.2,φ4
4.5
M3x0.5
0.8
2.9
5.5
7.9
2.6
0.4
FTS4-M5
FTS4-M5
φ3.2,φ4
7.0
M5x0.8
1.8
2.9
5.5
8.6
2.9
0.4
FTS4-6
FTS4-6
φ3.2,φ4
10.0
R1/8
1.8
2.9
5.5
9.5
8.0
0.0
FTS6-M5
FTS6-M5
φ6
7.0
M5x0.8
2.5
4.7
7.0
10.1
2.9
0.3
FTS6-6
FTS6-6
φ6
10.0
R1/8
2.5
4.7
7.0
11.0
8.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表