피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: PMI
생성됨: 08.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PMI
FSWC - Nut
PMI
Ballscrews
Precision ground ballscrew
External ball circulation nuts
FSWC SERIES
Powered by
CAD모델 선택
{pmi/ballscrew/precision_ground_ballscrew/external_ball_circulation_nuts/fswc-series/fswc-nuts.prj},{NB=FSWC-FSWC-28-5A2-3.175-A},{OD=28},{LEAD=5},{TXN=A2},{FLANGE=A},{AA=36.300},{BB=8.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
OD
Outside Dia. - Screw Size
[mm]
BD
Ball Dia.
[mm]
CA
Dynamic - Basic Rate Load Ca
[kgf]
CO
Static - Basic Rate Load Co
[kgf]
D
Dg6 - Nut
[mm]
L
L - Nut
[mm]
A
A - Flange
[mm]
T
T - Flange
[mm]
W
W - Flange
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
S
S - Fit
[mm]
X
Oil Hole
[mm]
Y
Y - Oil Hole
[mm]
Z
Z - Oil Hole
[mm]
Q
Q - Bolt
[mm]
STIFFNESS
Stiffness
[kgf/µm]
FSWC-FSWC-10-3B1-2-A
10
2.000
250
430
26.0
37
46.0
10
36
14
28
10
4.5
8.0
4.5
M6x1P
9
FSWC-FSWC-12-4B1-2.381-A
12
2.381
380
640
30.0
40
50.0
10
40
16
32
10
4.5
8.0
4.5
M6x1P
12
FSWC-FSWC-14-4B1-2.381-A
14
2.381
410
750
34.0
40
57.0
11
45
17
34
10
5.5
9.5
5.5
M6x1P
14
FSWC-FSWC-15-4B1-2.381-A
15
2.381
420
800
34.0
40
57.0
10
45
17
34
10
5.5
9.5
5.5
M6x1P
14
FSWC-FSWC-16-4A2-2.381-A
16
2.381
490
1010
34.0
44
57.0
11
45
17
34
10
5.5
9.5
5.5
M6x1P
18
FSWC-FSWC-20-4A2-2.381-A
20
2.381
530
1270
40.0
44
63.5
11
51
21
42
15
5.5
9.5
5.5
M6x1P
21
FSWC-FSWC-25-4A2-2.381-A
25
2.381
600
1630
46.0
44
69.0
11
57
26
52
15
5.5
9.5
5.5
M6x1P
26
FSWC-FSWC-28-5A2-3.175-A
28
3.175
1110
2960
55.0
46
83.0
12
69
31
62
15
6.6
11.0
6.5
M8x1P
31
FSWC-FSWC-32-4B1-2.381-A
32
2.381
565
1750
54.0
40
81.0
12
67
32
64
15
6.6
11.0
6.5
M6x1P
26
FSWC-FSWC-36-5A2-3.175-A
36
3.175
1240
3850
65.0
50
98.0
15
82
38
76
15
9.0
14.0
8.5
M8x1P
38
FSWC-FSWC-40-5A2-3.175-A
40
3.175
1280
4275
67.0
50
101.0
15
83
39
78
15
9.0
14.0
8.5
M8x1P
41
FSWC-FSWC-45-10B2-6.35-A
45
6.350
5480
15700
88.0
101
132.0
18
110
50
110
20
11.0
17.5
11.0
PT1/8"
81
FSWC-FSWC-50-5A2-3.175-A
50
3.175
1410
5305
80.0
50
114.0
15
96
43
96
15
9.0
14.0
8.5
PT1/8"
49
FSWC-FSWC-55-10B2-6.35-A
55
6.350
6005
19540
102.0
101
144.0
18
122
54
122
20
11.0
17.5
11.0
PT1/8"
95
FSWC-FSWC-63-10B1-6.35-A
63
6.350
3510
11200
108.0
75
154.0
22
130
58
130
20
14.0
20.0
13.0
PT1/8"
55
FSWC-FSWC-80-10B2-6.35-A
80
6.350
7130
28500
130.0
105
176.0
22
152
66
152
20
14.0
20.0
13.0
PT1/8"
129
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성