Fräseraufnahme SK 40-40-90 DIN 2080
KEMMLER
DIN2080
End mill holder
40
Powered by
CAD模型選擇
{kemmler/din2080/end20mill20holder/40/fraeseraufnahme20sk2040-40-902020din202080.prj},{NB=401.04.40},{PREVIEW=401.04.40_1.png},{IDNR=401.04.40},{PRODDES=Fräseraufnahme SK 40-40-90 DIN 2080},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN 4000-89},{STDNO___STDLET=DIN2080},{BD1=80},{DF=63},{LPR=90},{OAL=183.4},{CCTMS=SKG},{CCFMS=20},{THSZMS=M16},{DMM=40},{CCTWS=ZYL},{CZCWS=0400},{TCDCON=H4},{LSCX=78},{WT=3},{BLQ=6.3},{RPMX=15000},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001004668},{TARIC=84669360}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
PRODDES
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ⁿ/ₐ
BD1
Körperdurchmesser 1
[mm]
DF
Bunddurchmesser
[mm]
LPR
Kraglänge
[mm]
OAL
Gesamtlänge
[mm]
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
LSCX
Einspannlänge, max.
[mm]
WT
Masse (Gewicht)
[kg]
BLQ
Auswuchtgüte
ⁿ/ₐ
RPMX
Drehzahl, max.
ⁿ/ₐ
COMPC
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nummer
ⁿ/ₐ
TARIC
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
401.04.40
401.04.40
Fräseraufnahme SK 40-40-9...
ISO/TS 13399 | DIN 4000-8...
DIN2080
80
63
90
183.4
SKG
20
M16
40
ZYL
0400
H4
78
3
6.3
15000
KEMMLER
4250001004668
84669360
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表