FPYT, SFPYT, CFPYT - 定位销-大头平头型-侧向定位-标准型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/fpyt.prj},{NB=FPYT10-P14.00-L10-B3.0},{MAT=1},{D=10},{DTOL=+0.015/+0.006},{P=14.00},{P1=[14.00-16.00/0.01]},{L=10},{L1=[10-20/1]},{B=3.0},{B1=[3.0-30.0/0.1]},{C=2.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
C
[mm]
FPYT6-P10.00-L6-B2.0
FPYT6-P10.00-L6-B2.0
渗碳淬火 55HRC~(深度 0.7~0.8)
6
+0.012/+0.004
1.0
FPYT8-P12.00-L8-B3.0
FPYT8-P12.00-L8-B3.0
渗碳淬火 55HRC~(深度 0.7~0.8)
8
+0.015/+0.006
1.5
FPYT10-P14.00-L10-B3.0
FPYT10-P14.00-L10-B3.0
渗碳淬火 55HRC~(深度 0.7~0.8)
10
+0.015/+0.006
2.0
FPYT12-P16.00-L12-B5.0
FPYT12-P16.00-L12-B5.0
渗碳淬火 55HRC~(深度 0.7~0.8)
12
+0.018/+0.007
2.0
FPYT13-P17.00-L13-B5.0
FPYT13-P17.00-L13-B5.0
渗碳淬火 55HRC~(深度 0.7~0.8)
13
+0.018/+0.007
2.0
FPYT16-P20.00-L16-B5.0
FPYT16-P20.00-L16-B5.0
渗碳淬火 55HRC~(深度 0.7~0.8)
16
+0.018/+0.007
3.0
FPYT20-P24.00-L20-B5.0
FPYT20-P24.00-L20-B5.0
渗碳淬火 55HRC~(深度 0.7~0.8)
20
+0.021/+0.008
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表