FPUATD, GFPUATD, SFPUATD, HFPUATD, CFPUATD, FPUDTD, CFPUDTD, GFPUDTD, HFPUDTD, SFPUDTD - 定位销 带凸边型 - 锥・凸边直径・凸边厚度指定 - - 内螺纹 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/sfpuatd.prj},{NB=FPUATD10-P7.00-L10-B2.0-T1.0-H13.0},{MAT=SKS3},{ST=-},{SHP=ATD},{D=10},{P=7.00},{L=10},{B=2.0},{T=1.0},{C=0.5},{H=13},{MM=3},{ALPHA=60},{M=M5},{MMAX=5},{MMIN=4.134},{LL=8},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{TC=0},{ALT3=},{ALT4=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MM
m
[mm]
W
(W)
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
FPUATD5-P3.00-L7-B2.0-T1....
FPUATD5-P3.00-L7-B2.0-T1....
5
2
0.0
M2
3
FPUATD6-P4.00-L6-B2.0-T1....
FPUATD6-P4.00-L6-B2.0-T1....
6
2
0.0
M3
5
FPUATD8-P5.00-L8-B2.0-T1....
FPUATD8-P5.00-L8-B2.0-T1....
8
3
0.0
M5
8
FPUATD10-P7.00-L10-B2.0-T...
FPUATD10-P7.00-L10-B2.0-T...
10
3
0.0
M5
8
FPUATD12-P7.00-L12-B3.0-T...
FPUATD12-P7.00-L12-B3.0-T...
12
3
0.0
M5
8
FPUATD13-P8.00-L13-B3.0-T...
FPUATD13-P8.00-L13-B3.0-T...
13
4
0.0
M8
10
FPUATD16-P13.00-L16-B5.0-...
FPUATD16-P13.00-L16-B5.0-...
16
4
0.0
M8
12
FPUATD20-P16.00-L20-B5.0-...
FPUATD20-P16.00-L20-B5.0-...
20
5
0.0
M8
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表