FPUA, FPUD, GFPUA, GFPUD, SFPUA, SFPUD - 위치결정핀 플랜지 타입-테이퍼 ・암나사-P치수 ・L치수 ・B치수 지정 타입-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/fpua.prj},{NB=FPUA10-P7.00-L10-B2.0},{MAT=SKS3},{ST=-},{SHP=UA},{D=10},{P=7.00},{L=10},{B=2.0},{MM=3},{H=13},{LL=8},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{TC=0},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MM
m
[mm]
H
h
[mm]
W
(W)
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
E
[mm]
S
[mm]
Q1
Q
[mm]
FPUA5-P3.00-L5-B2.0
FPUA5-P3.00-L5-B2.0
5
2
8
0.0
M2
0.0
0
0.0
FPUA6-P4.00-L6-B2.0
FPUA6-P4.00-L6-B2.0
6
2
8
0.0
M3
0.0
0
0.0
FPUA8-P5.00-L8-B2.0
FPUA8-P5.00-L8-B2.0
8
3
11
0.0
M5
0.0
0
0.0
FPUA10-P7.00-L10-B2.0
FPUA10-P7.00-L10-B2.0
10
3
13
0.0
M5
0.0
0
0.0
FPUA12-P7.00-L12-B3.0
FPUA12-P7.00-L12-B3.0
12
3
15
0.0
M5
0.0
0
0.0
FPUA13-P8.00-L13-B3.0
FPUA13-P8.00-L13-B3.0
13
4
16
0.0
M8
0.0
0
0.0
FPUA16-P13.00-L16-B5.0
FPUA16-P13.00-L16-B5.0
16
4
19
0.0
M8
0.0
0
0.0
FPUA20-P16.00-L20-B5.0
FPUA20-P16.00-L20-B5.0
20
5
23
0.0
M8
0.0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성