FPQWNA, GFPQWNA, BFPQWNA, SFPQWNA, HFPQWNA, CFPQWNA, TFPQWNA, FPQWND, GFPQWND, BFPQWND, SFPQWND, CFPQWND, TFPQWND - 定位销-大头球面型型-外螺纹-带扳手孔型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/fpqwna.prj},{NB=FPQWNA10-P11.00-L5-B5.0-M5},{SHP=NA},{MAT=1},{ST=1},{HARD=1},{D=10},{P=11.00},{L=5},{B=5.0},{W=4.0},{M=5},{P1=[11.00:15.00/0.01]},{L1=[5:15/1]},{B1=[5.0:20.0/0.1]},{MA=5,6,8,10},{ALT=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
NN
N
[mm]
Q
[mm]
FPQWNA6-P6.50-L3-B5.0-M4
FPQWNA6-P6.50-L3-B5.0-M4
6
3.0
2.5
2.0
FPQWNA8-P9.00-L5-B5.0-M4
FPQWNA8-P9.00-L5-B5.0-M4
8
3.5
2.5
2.0
FPQWNA10-P11.00-L5-B5.0-M...
FPQWNA10-P11.00-L5-B5.0-M...
10
4.0
2.5
3.5
FPQWNA12-P13.00-L8-B5.0-M...
FPQWNA12-P13.00-L8-B5.0-M...
12
5.0
2.5
3.5
FPQWNA16-P17.00-L8-B5.0-M...
FPQWNA16-P17.00-L8-B5.0-M...
16
7.0
2.5
5.0
FPQWNA20-P22.00-L10-B5.0-...
FPQWNA20-P22.00-L10-B5.0-...
20
9.0
2.5
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表