FPQNLA, GFPQNLA, SFPQNLA, CFPQNLA, MFPQNLA, MGFPQNLA, MCFPQNLA, FPQNLD, GFPQNLD, SFPQNLD, CFPQNLD, MFPQNLD, MGFPQNLD, MCFPQNLD - 위치결정핀 대두 구면 타입-수나사-P치수 ・L치수 ・B치수 ・ML치수 지정 타입-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/fpqnla.prj},{NB=FPQNLA6-P6.50-L0-B2.0-ML6},{MAT=SKS3},{ST=-},{SHP=A},{D=6},{P=6.50},{L=0},{B=2.0},{ML=6},{M=M6},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{SC=0},{ALT4=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
W
(W)
[mm]
Q1
Q
[mm]
FPQNLA3-P3.50-L0-B2.0-ML3
FPQNLA3-P3.50-L0-B2.0-ML3
3
M3
0.0
0.0
FPQNLA4-P4.50-L0-B2.0-ML4
FPQNLA4-P4.50-L0-B2.0-ML4
4
M4
0.0
0.0
FPQNLA5-P5.50-L0-B2.0-ML5
FPQNLA5-P5.50-L0-B2.0-ML5
5
M5
0.0
0.0
FPQNLA6-P6.50-L0-B2.0-ML6
FPQNLA6-P6.50-L0-B2.0-ML6
6
M6
0.0
0.0
FPQNLA8-P9.00-L0-B2.0-ML8
FPQNLA8-P9.00-L0-B2.0-ML8
8
M8
0.0
0.0
FPQNLA10-P11.00-L0-B3.0-M...
FPQNLA10-P11.00-L0-B3.0-M...
10
M10
0.0
0.0
FPQNLA12-P13.00-L0-B3.0-M...
FPQNLA12-P13.00-L0-B3.0-M...
12
M12
0.0
0.0
FPQNLA16-P17.00-L0-B5.0-M...
FPQNLA16-P17.00-L0-B5.0-M...
16
M16
0.0
0.0
FPQNLA20-P22.00-L0-B5.0-M...
FPQNLA20-P22.00-L0-B5.0-M...
20
M20
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성