FPQNA, GFPQNA, BFPQNA, SFPQNA, HFPQNA, CFPQNA, TFPQNA, MFPQNA, MGFPQNA, MCFPQNA, FPQND, GFPQND, SFPQND, CFPQND, MFPQND, MGFPQND, MCFPQND - 定位销 大头球面型 - 外螺纹 - - P尺寸・L尺寸・B尺寸指定型 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/fpqna.prj},{NB=FPQNA6-P6.50-L0-B2.0},{MAT=SKS3},{ST=-},{HARD=HH60},{SHP=A},{D=6},{P=6.50},{L=0},{B=2.0},{M=M6},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{SC=0},{ALT4=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
ML
[mm]
W
(W)
[mm]
Q1
Q
[mm]
FPQNA3-P3.50-L0-B2.0
FPQNA3-P3.50-L0-B2.0
3
M3
4.5
0.0
0.0
FPQNA4-P4.50-L0-B2.0
FPQNA4-P4.50-L0-B2.0
4
M4
6.0
0.0
0.0
FPQNA5-P5.50-L0-B2.0
FPQNA5-P5.50-L0-B2.0
5
M5
7.5
0.0
0.0
FPQNA6-P6.50-L0-B2.0
FPQNA6-P6.50-L0-B2.0
6
M6
9.0
0.0
0.0
FPQNA8-P8.50-L0-B2.0
FPQNA8-P8.50-L0-B2.0
8
M8
12.0
0.0
0.0
FPQNA10-P11.00-L0-B3.0
FPQNA10-P11.00-L0-B3.0
10
M10
15.0
0.0
0.0
FPQNA12-P13.00-L0-B3.0
FPQNA12-P13.00-L0-B3.0
12
M12
18.0
0.0
0.0
FPQNA16-P17.00-L0-B5.0
FPQNA16-P17.00-L0-B5.0
16
M16
24.0
0.0
0.0
FPQNA20-P22.00-L0-B5.0
FPQNA20-P22.00-L0-B5.0
20
M20
30.0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表