FPNLA, FPNLD, GFPNLA, GFPNLD, SFPNLA, SFPNLD, CFPNLA, CFPNLD, KFPNLA, KGFPNLA - 위치결정핀 대두 테이퍼 타입-수나사-P치수 ・L치수 ・B치수 ・ML치수 지정 타입-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/fpnla.prj},{NB=FPNLA6-P6.50-L0-B1.0-ML6},{MAT=SKS3},{ST=-},{SHP=A},{D=6},{P=6.50},{L=0},{B=1.0},{ML=6},{M=M6},{MM=3},{R1=0.5},{R2=1.0},{ALT1=},{SC=0},{ALT2=},{ALT3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
W
(W)
[mm]
Q
[mm]
FPNLA3-P3.50-L0-B1.0-ML3
FPNLA3-P3.50-L0-B1.0-ML3
3
M3
2
0.0
0.0
FPNLA4-P4.50-L0-B1.0-ML4
FPNLA4-P4.50-L0-B1.0-ML4
4
M4
3
0.0
0.0
FPNLA5-P5.50-L0-B1.0-ML5
FPNLA5-P5.50-L0-B1.0-ML5
5
M5
3
0.0
0.0
FPNLA6-P6.50-L0-B1.0-ML6
FPNLA6-P6.50-L0-B1.0-ML6
6
M6
3
0.0
0.0
FPNLA8-P9.00-L0-B1.0-ML8
FPNLA8-P9.00-L0-B1.0-ML8
8
M8
4
0.0
0.0
FPNLA10-P11.00-L0-B3.0-ML...
FPNLA10-P11.00-L0-B3.0-ML...
10
M10
4
0.0
0.0
FPNLA12-P13.00-L0-B3.0-ML...
FPNLA12-P13.00-L0-B3.0-ML...
12
M12
4
0.0
0.0
FPNLA16-P17.00-L0-B5.0-ML...
FPNLA16-P17.00-L0-B5.0-ML...
16
M16
5
0.0
0.0
FPNLA20-P22.00-L0-B5.0-ML...
FPNLA20-P22.00-L0-B5.0-ML...
20
M20
5
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성