FPJAT, GFPJAT, SFPJAT, HFPJAT, CFPJAT, FPJDT, GFPJDT, SFPJDT, HFPJDT, CFPJDT - 위치결정핀 플랜지 타입-테이퍼 ・플랜지 두께 지정-압입-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/fpjat.prj},{NB=FPJAT6-P4.00-L5-B2.0-T1.0},{MAT=1},{ST=1},{SHP=1},{D=6},{P=4.00},{P1=[4.00-7.00/0.01]},{L=5},{B=2.0},{T=1.0},{H=11},{C=1.0},{MM=2.0},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{TC=0},{ALT3=},{ALT4=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
MM
m
[mm]
W
(W)
[mm]
FPJAT2-P1.00-L2-B2.0-T1.0
FPJAT2-P1.00-L2-B2.0-T1.0
열처리경도60 ~ 63HRC
2
7
0.5
0.5
0.0
FPJAT3-P2.00-L3-B2.0-T1.0
FPJAT3-P2.00-L3-B2.0-T1.0
열처리경도60 ~ 63HRC
3
8
0.5
1.0
0.0
FPJAT4-P2.00-L4-B2.0-T1.0
FPJAT4-P2.00-L4-B2.0-T1.0
열처리경도60 ~ 63HRC
4
9
1.0
1.0
0.0
FPJAT5-P3.00-L5-B2.0-T1.0
FPJAT5-P3.00-L5-B2.0-T1.0
열처리경도60 ~ 63HRC
5
10
1.0
2.0
0.0
FPJAT6-P4.00-L5-B2.0-T1.0
FPJAT6-P4.00-L5-B2.0-T1.0
열처리경도60 ~ 63HRC
6
11
1.0
2.0
0.0
FPJAT8-P5.00-L5-B2.0-T1.0
FPJAT8-P5.00-L5-B2.0-T1.0
열처리경도60 ~ 63HRC
8
13
1.5
3.0
0.0
FPJAT10-P7.00-L8-B3.0-T1....
FPJAT10-P7.00-L8-B3.0-T1....
열처리경도60 ~ 63HRC
10
15
2.0
3.0
0.0
FPJAT12-P7.00-L10-B3.0-T1...
FPJAT12-P7.00-L10-B3.0-T1...
열처리경도60 ~ 63HRC
12
17
2.0
3.0
0.0
FPJAT13-P8.00-L13-B5.0-T1...
FPJAT13-P8.00-L13-B5.0-T1...
열처리경도60 ~ 63HRC
13
18
2.0
4.0
0.0
FPJAT16-P13.00-L16-B5.0-T...
FPJAT16-P13.00-L16-B5.0-T...
열처리경도60 ~ 63HRC
16
21
3.0
4.0
0.0
FPJAT20-P16.00-L20-B5.0-T...
FPJAT20-P16.00-L20-B5.0-T...
열처리경도60 ~ 63HRC
20
25
3.0
5.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
SCB - 육각홀붙이볼트 - 스테인리스형
Misumi
03.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
03.06.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
CBS, CBSST - 낮은머리육각홀붙이볼트
Misumi
22.04.2022
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성