FPJAT, GFPJAT, SFPJAT, HFPJAT, CFPJAT, FPJDT, GFPJDT, SFPJDT, HFPJDT, CFPJDT - 定位销 带凸边型 - 锥・凸边厚度指定 - - 压入 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/fpjat.prj},{NB=FPJAT6-P4.00-L5-B2.0-T1.0},{MAT=1},{ST=1},{SHP=1},{D=6},{P=4.00},{P1=[4.00-7.00/0.01]},{L=5},{B=2.0},{T=1.0},{H=11},{C=1.0},{MM=2.0},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{TC=0},{ALT3=},{ALT4=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
MM
m
[mm]
W
(W)
[mm]
FPJAT2-P1.00-L2-B2.0-T1.0
FPJAT2-P1.00-L2-B2.0-T1.0
淬火硬度60 ~ 63HR
2
7
0.5
0.5
0.0
FPJAT3-P2.00-L3-B2.0-T1.0
FPJAT3-P2.00-L3-B2.0-T1.0
淬火硬度60 ~ 63HR
3
8
0.5
1.0
0.0
FPJAT4-P2.00-L4-B2.0-T1.0
FPJAT4-P2.00-L4-B2.0-T1.0
淬火硬度60 ~ 63HR
4
9
1.0
1.0
0.0
FPJAT5-P3.00-L5-B2.0-T1.0
FPJAT5-P3.00-L5-B2.0-T1.0
淬火硬度60 ~ 63HR
5
10
1.0
2.0
0.0
FPJAT6-P4.00-L5-B2.0-T1.0
FPJAT6-P4.00-L5-B2.0-T1.0
淬火硬度60 ~ 63HR
6
11
1.0
2.0
0.0
FPJAT8-P5.00-L5-B2.0-T1.0
FPJAT8-P5.00-L5-B2.0-T1.0
淬火硬度60 ~ 63HR
8
13
1.5
3.0
0.0
FPJAT10-P7.00-L8-B3.0-T1....
FPJAT10-P7.00-L8-B3.0-T1....
淬火硬度60 ~ 63HR
10
15
2.0
3.0
0.0
FPJAT12-P7.00-L10-B3.0-T1...
FPJAT12-P7.00-L10-B3.0-T1...
淬火硬度60 ~ 63HR
12
17
2.0
3.0
0.0
FPJAT13-P8.00-L13-B5.0-T1...
FPJAT13-P8.00-L13-B5.0-T1...
淬火硬度60 ~ 63HR
13
18
2.0
4.0
0.0
FPJAT16-P13.00-L16-B5.0-T...
FPJAT16-P13.00-L16-B5.0-T...
淬火硬度60 ~ 63HR
16
21
3.0
4.0
0.0
FPJAT20-P16.00-L20-B5.0-T...
FPJAT20-P16.00-L20-B5.0-T...
淬火硬度60 ~ 63HR
20
25
3.0
5.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
30.06.2021
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表