피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FPIHR - Heavy weight nylon (very highly flame retardant PA12) corrugated flexible conduit
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
Conduits
Corrugated conduits
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/conduits/corrugated_conduits/fpihr.prj},{NB=FPIHR 21B},{CLR=Black},{T1=FPIHR},{NW=17},{NS=21},{P=C},{RL=50},{OD=21.2},{ID=15.0},{R=55},{CS=60},{CNSMAT=PA12},{INFO=HTML (online)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
NS
Nominal Size
[mm]
P
Pitch
ⁿ/ₐ
RL
Reel Length
[m]
OD
Outside diameter
[mm]
ID
Inside diameter
[mm]
R
Min Inside Bend Radius
[mm]
CS
Compression Strength
[kg/100mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FPIHR 13B
FPIHR 13B
Black
13
F
50
13.0
9.0
35
70
PA12
FPIHR 16B
FPIHR 16B
Black
16
F
50
15.8
11.5
45
70
PA12
FPIHR 21B
FPIHR 21B
Black
21
C
50
21.2
15.0
55
60
PA12
FPIHR 28B
FPIHR 28B
Black
28
C
50
28.5
21.3
60
110
PA12
FPIHR 34B
FPIHR 34B
Black
34
C
25
34.5
27.6
70
90
PA12
FPIHR 42B
FPIHR 42B
Black
42
C
25
42.5
34.6
80
100
PA12
FPIHR 54B
FPIHR 54B
Black
54
C
25
54.5
46.0
90
100
PA12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FPA-BT-F - Straight, swivel brass conduit fitting, internal thread
Flexicon
11.11.2020
FLEXIBLE TUBE 100 F/F GREY
FM
21.06.2022
Adaptasteel metallic systems TYPE SS FLEXIBLE STEEL CONDUIT & TYPE S FITTIN...
ABB Installation Products
09.03.2023
SILVYN® EL glatt
LAPP
23.11.2023
SILVYN® ELU
LAPP
23.11.2023
HOTD - Duct Hoses Items - Hoses - Heat Resistance
Misumi
30.06.2021
FLEXSTAR UNO pipe - Local heating and heat pump pipe system
BRUGG Pipes
21.02.2024
CALPEX QUADRIGA pipe - low-temperature pipe system
BRUGG Pipes
21.02.2024
Adaptasteel - Liquid Resistant, Types: LFH-SP
ABB Installation Products
09.03.2023
FPLP-R - Flexible pipe
CATTINAIR
25.04.2023
SILVYN® ELT glatt
LAPP
23.11.2023
HOSHD, HOSHDK, HOSHDR - Duct Hoses - Friction Resisting - Antistatic Type
Misumi
30.06.2021
FLEXSTAR DUO pipe - Local heating and heat pump pipe system
BRUGG Pipes
21.02.2024
CALPEX PUR-KING DUO pipe - Local heating and heat pump pipe system
BRUGG Pipes
21.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성