FPFNWA, BFPFNWA, HFPFNWA, TFPFNWA - 위치결정핀-대두플랫타입-렌치홀붙이타입
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/fpfnwa.prj},{NB=FPFNWA10-P11.00-L5-B9.0-M5},{SHP=1},{MAT=1},{ST=1},{HARD=1},{D=10},{P1=[11.00-15.00/0.01]},{P=11.00},{L=5},{L1=[5-15/1]},{B=9.0},{B1=[9.0-20.0/0.1]},{M=5},{M2='5','5','6','6','8','8','10','10'},{C=2.0},{MM=4.0},{W=4.0},{ALPHA=60°},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
PTOL
P공차
[mm]
C
[mm]
Q
[mm]
FPFNWA6-P6.50-L3-B8.0-M4
FPFNWA6-P6.50-L3-B8.0-M4
6
-0.004/-0.012
0/-0.009
1.0
2.0
FPFNWA8-P9.00-L5-B9.0-M4
FPFNWA8-P9.00-L5-B9.0-M4
8
-0.005/-0.014
0/-0.009
1.5
2.0
FPFNWA10-P11.00-L5-B9.0-M...
FPFNWA10-P11.00-L5-B9.0-M...
10
-0.005/-0.014
0/-0.011
2.0
3.5
FPFNWA12-P13.00-L8-B9.0-M...
FPFNWA12-P13.00-L8-B9.0-M...
12
-0.006/-0.017
0/-0.011
2.0
3.5
FPFNWA16-P17.00-L8-B15.0-...
FPFNWA16-P17.00-L8-B15.0-...
16
-0.006/-0.017
0/-0.011
3.0
5.0
FPFNWA20-P22.00-L10-B15.0...
FPFNWA20-P22.00-L10-B15.0...
20
-0.007/-0.020
0/-0.013
3.0
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성