FPBTA, FPBTD, GFPBTA, GFPBTD, BFPBTA, BFPBTD, SFPBTA, SFPBTD, HFPBTA, HFPBTD, CFPBTA, CFPBTD, KFPBTA, KGFPBTA - 定位销 大头锥型 - 内螺纹 - - P尺寸・L尺寸・B尺寸指定型 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/fpbta.prj},{NB=FPBTA10T-P11.00-L6-B3.0},{MAT=SKS3},{ST=-},{HARD=TH60},{SHP=BTA},{D=10},{P=11.00},{L=6},{BS=3.0},{MM=4},{M=T},{ALT1=},{TC=0},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MM
m
[mm]
W
(W)
[mm]
LL
l
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
Q
[mm]
FPBTA5-P5.50-L5-B1.5
FPBTA5-P5.50-L5-B1.5
5
3
0.0
3
0.0
0
0.0
FPBTA6-P6.50-L6-B1.5
FPBTA6-P6.50-L6-B1.5
6
3
0.0
5
0.0
0
0.0
FPBTA8T-P8.50-L6-B1.5
FPBTA8T-P8.50-L6-B1.5
8
4
0.0
6
0.0
0
0.0
FPBTA10T-P11.00-L6-B3.0
FPBTA10T-P11.00-L6-B3.0
10
4
0.0
6
0.0
0
0.0
FPBTA12T-P13.00-L8-B3.0
FPBTA12T-P13.00-L8-B3.0
12
4
0.0
6
0.0
0
0.0
FPBTA13T-P14.00-L8-B5.0
FPBTA13T-P14.00-L8-B5.0
13
4
0.0
9
0.0
0
0.0
FPBTA16T-P17.00-L10-B5.0
FPBTA16T-P17.00-L10-B5.0
16
5
0.0
9
0.0
0
0.0
FPBTA20T-P22.00-L12-B5.0
FPBTA20T-P22.00-L12-B5.0
20
5
0.0
9
0.0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表