카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
FOOT VALVE (Thread)-ASTM
SEKISUI
Manual Operation Valve
FOOT VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/foot_valve/foot_valve_th_ansi.prj},{NB=FBG32N ()},{STD=ASTM},{VERS=4},{A=32},{B=1 1/4},{SD=32},{DU=98},{L=208},{D1=38.4},{T=Rc 1 1/4},{TX=41.910},{SL=22.0},{X=32},{MB=PVC},{MS=},{MBX='G','PVC'},{MSX='','EPDM','V','FKM'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
DU
ØDu
[mm]
L
[mm]
D1
Ød1
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
MB
Material of body
ⁿ/ₐ
FBG15N
FBG15N
ASTM
15
1/2
16
49
117
22.3
Rc 1/2
16.5
PVC
FBG20N
FBG20N
ASTM
20
3/4
20
59
137
26.3
Rc 3/4
17.0
PVC
FBG25N
FBG25N
ASTM
25
1
25
67
148
32.3
Rc 1
21.0
PVC
FBG32N
FBG32N
ASTM
32
1 1/4
32
98
208
38.4
Rc 1 1/4
22.0
PVC
FBG40N
FBG40N
ASTM
40
1 1/2
40
98
203
48.5
Rc 1 1/2
22.0
PVC
FBG50N
FBG50N
ASTM
50
2
50
120
237
60.6
Rc 2
23.0
PVC
FBG65N
FBG65N
ASTM
65
2 1/2
65
150
286
76.6
Rc 2 1/2
31.0
PVC
FBG80N
FBG80N
ASTM
80
3
78
150
319
89.6
Rc 3
37.0
PVC
FBG1HN
FBG1HN
ASTM
100
4
102
228
447
114.7
Rc 4
35.0
PVC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FOOT VALVE (Thread)-DIN
SEKISUI
09.02.2021
FOOT VALVE (Socket)-JIS
SEKISUI
09.02.2021
FOOT VALVE (Socket)-DIN
SEKISUI
09.02.2021
FOOT VALVE (Thread)-JIS
SEKISUI
09.02.2021
3.90/3.94 inch - SOCKET
VDL
23.02.2023
Male Adapter Mpt x S
SEKISUI
07.10.2019
Socket Cap
SEKISUI
07.10.2019
STRAINER (Flange)-ANSI
SEKISUI
09.02.2021
FOOT VALVE (Socket)-ASTM
SEKISUI
09.02.2021
PVCHE - PVC Pipe Fittings -HI Fittings- 90 Elbow
Misumi
29.05.2023
7005 - ELBOW 90°
VDL
23.02.2023
90°Elbow
SEKISUI
07.10.2019
PVCTE - PVC Pipe Fittings -TS Fittings- 90 Elbow
Misumi
29.05.2023
PP/EPDM - Foot valve, Type 30
Frank
08.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성