Foot mount
NISSEI Corporation
Made in Japan
Induction gearmotor
GTR MID SERIES(0.1kW to 2.2kW)
Standard gearmotor
Clutch/Brake gearmotor (standard type)
Right angle shaft (H2 series)
T shaft
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/standard_gm/clutch_brake_gm_standard/right_angle_shaft_h2_series/gmw_t_shaft/h2_gm_wcb_t_l_asmtab.prj},{NB=H2LE-32T-240-T040A},{OSH=32},{TREE=L},{VVIS=3-Phase 200V},{INFO=Infotext},{MCVIS=0.4kW},{MC1='T020','0.2kW','T040','0.4kW','075','0.75kW'},{MC2='S100','100W','200','200W','400','400W'},{B1=E},{RVIS=1/240},{TBVIS=With terminal box},{R1=5,'1/5',10,'1/10',15,'1/15',20,'1/20',25,'1/25',30,'1/30',40,'1/40',50,'1/50',60,'1/60',80,'1/80',100,'1/100',120,'1/120',160,'1/160',200,'1/200',240,'1/240',300,'1/300',375,'1/375',450,'1/450',600,'1/600',750,'1/750',900,'1/900',1200,'1/1200',1500,'1/1500'},{PTB=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OSH
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
H2LE-22T-5-T020
3-Phase 200V
0.2kW
1/5
22
Lead wire type
H2LE-22T-5-T020
H2LE-22T-5-T020A
3-Phase 200V
0.2kW
1/5
22
With terminal box
H2LE-22T-5-T020A
H2LE-22T-10-T020
3-Phase 200V
0.2kW
1/10
22
Lead wire type
H2LE-22T-10-T020
H2LE-22T-10-T020A
3-Phase 200V
0.2kW
1/10
22
With terminal box
H2LE-22T-10-T020A
H2LE-22T-15-T020
3-Phase 200V
0.2kW
1/15
22
Lead wire type
H2LE-22T-15-T020
H2LE-22T-15-T020A
3-Phase 200V
0.2kW
1/15
22
With terminal box
H2LE-22T-15-T020A
H2LE-22T-20-T020
3-Phase 200V
0.2kW
1/20
22
Lead wire type
H2LE-22T-20-T020
H2LE-22T-20-T020A
3-Phase 200V
0.2kW
1/20
22
With terminal box
H2LE-22T-20-T020A
H2LE-22T-25-T020
3-Phase 200V
0.2kW
1/25
22
Lead wire type
H2LE-22T-25-T020
H2LE-22T-25-T020A
3-Phase 200V
0.2kW
1/25
22
With terminal box
H2LE-22T-25-T020A
H2LE-22T-30-T020
3-Phase 200V
0.2kW
1/30
22
Lead wire type
H2LE-22T-30-T020
H2LE-22T-30-T020A
3-Phase 200V
0.2kW
1/30
22
With terminal box
H2LE-22T-30-T020A
H2LE-22T-40-T020
3-Phase 200V
0.2kW
1/40
22
Lead wire type
H2LE-22T-40-T020
H2LE-22T-40-T020A
3-Phase 200V
0.2kW
1/40
22
With terminal box
H2LE-22T-40-T020A
H2LE-22T-50-T020
3-Phase 200V
0.2kW
1/50
22
Lead wire type
H2LE-22T-50-T020
H2LE-22T-50-T020A
3-Phase 200V
0.2kW
1/50
22
With terminal box
H2LE-22T-50-T020A
H2LE-22T-60-T020
3-Phase 200V
0.2kW
1/60
22
Lead wire type
H2LE-22T-60-T020
H2LE-22T-60-T020A
3-Phase 200V
0.2kW
1/60
22
With terminal box
H2LE-22T-60-T020A
H2LE-28T-80-T020
3-Phase 200V
0.2kW
1/80
28
Lead wire type
H2LE-28T-80-T020
H2LE-28T-80-T020A
3-Phase 200V
0.2kW
1/80
28
With terminal box
H2LE-28T-80-T020A
H2LE-28T-100-T020
3-Phase 200V
0.2kW
1/100
28
Lead wire type
H2LE-28T-100-T020
H2LE-28T-100-T020A
3-Phase 200V
0.2kW
1/100
28
With terminal box
H2LE-28T-100-T020A
H2LE-28T-120-T020
3-Phase 200V
0.2kW
1/120
28
Lead wire type
H2LE-28T-120-T020
H2LE-28T-120-T020A
3-Phase 200V
0.2kW
1/120
28
With terminal box
H2LE-28T-120-T020A
H2LE-28T-160-T020
3-Phase 200V
0.2kW
1/160
28
Lead wire type
H2LE-28T-160-T020
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성