Foot Mount
NISSEI Corporation
for BIC
Induction gearmotor
GTR MIDI SERIES(0.1kW to 2.2kW)
Standard gearmotor
Gearmotor
Right angle shaft (H2 series)
L shaft
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/for_bic/induction_gear/gtr_mid_ser_01kw_2.2kw/standard_gearmotor_for_bic/gearmotor_bic/right_angle_shaft_h2_series/l_shaft/h2_bic_foot_l_asmtab.prj},{NB=H2L40L375-MB04TEVEJ4},{VT=415/440/480 50/50/60(V/Hz)},{MCT=0.4kW},{INFO=Infotext},{B=Manual release 400V with Brake},{OS=40},{TBT=With terminal box},{PTB=},{INFO1=Infotext},{CNSORDERNO=H2L40L375-MB04TEVEJ4},{ORDERNO=HL40},{MS=Standard},{MT=Gearmotor},{TYPE=L type},{MODTYPE=Foot},{GH=HL40L2},{KEY=40},{KEY1=0},{SPC=GH040},{GHL=275.5},{M=MD-T040},{FC=MD-T040J},{MFC=196.0},{TI=MD_E-BOX},{TL=471.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
B
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OS
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
H2L22L5-MB01TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
w/o Brake
1/5
22
E-BOX
H2L22L5-MB01TAVEN
H2L22L5-MB01TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
200V with Brake
1/5
22
E-BOX
H2L22L5-MB01TAVEB2
H2L22L5-MB01TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
400V with Brake
1/5
22
E-BOX
H2L22L5-MB01TAVEB4
H2L22L5-MB01TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Manual release 200V with ...
1/5
22
E-BOX
H2L22L5-MB01TAVEJ2
H2L22L5-MB01TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Manual release 400V with ...
1/5
22
E-BOX
H2L22L5-MB01TAVEJ4
H2L22L10-MB01TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
w/o Brake
1/10
22
E-BOX
H2L22L10-MB01TAVEN
H2L22L10-MB01TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
200V with Brake
1/10
22
E-BOX
H2L22L10-MB01TAVEB2
H2L22L10-MB01TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
400V with Brake
1/10
22
E-BOX
H2L22L10-MB01TAVEB4
H2L22L10-MB01TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Manual release 200V with ...
1/10
22
E-BOX
H2L22L10-MB01TAVEJ2
H2L22L10-MB01TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Manual release 400V with ...
1/10
22
E-BOX
H2L22L10-MB01TAVEJ4
H2L22L15-MB01TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
w/o Brake
1/15
22
E-BOX
H2L22L15-MB01TAVEN
H2L22L15-MB01TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
200V with Brake
1/15
22
E-BOX
H2L22L15-MB01TAVEB2
H2L22L15-MB01TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
400V with Brake
1/15
22
E-BOX
H2L22L15-MB01TAVEB4
H2L22L15-MB01TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Manual release 200V with ...
1/15
22
E-BOX
H2L22L15-MB01TAVEJ2
H2L22L15-MB01TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Manual release 400V with ...
1/15
22
E-BOX
H2L22L15-MB01TAVEJ4
H2L22L20-MB01TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
w/o Brake
1/20
22
E-BOX
H2L22L20-MB01TAVEN
H2L22L20-MB01TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
200V with Brake
1/20
22
E-BOX
H2L22L20-MB01TAVEB2
H2L22L20-MB01TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
400V with Brake
1/20
22
E-BOX
H2L22L20-MB01TAVEB4
H2L22L20-MB01TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Manual release 200V with ...
1/20
22
E-BOX
H2L22L20-MB01TAVEJ2
H2L22L20-MB01TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Manual release 400V with ...
1/20
22
E-BOX
H2L22L20-MB01TAVEJ4
H2L22L25-MB01TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
w/o Brake
1/25
22
E-BOX
H2L22L25-MB01TAVEN
H2L22L25-MB01TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
200V with Brake
1/25
22
E-BOX
H2L22L25-MB01TAVEB2
H2L22L25-MB01TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
400V with Brake
1/25
22
E-BOX
H2L22L25-MB01TAVEB4
H2L22L25-MB01TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Manual release 200V with ...
1/25
22
E-BOX
H2L22L25-MB01TAVEJ2
H2L22L25-MB01TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.1kW
Manual release 400V with ...
1/25
22
E-BOX
H2L22L25-MB01TAVEJ4
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성