FN8041 - FISCHER SaMontec Augenschraube AG
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Montagezubehör
für universelles System
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/montagezubehor/fur_universelles_system/8041.prj},{NB=715843(300)},{ARTNR=715843},{LODLEVEL=300},{FN=FN8041},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=79696},{MKT=FI 79696 SM AuSchr St znb,AG 8x25,100},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Augenschraube AG},{LTEXT2=Stahl galvanisch verzinkt},{LTEXT3=-},{LTEXT4=AG 8 x 25 (79696)},{TYPE=AG 8x25},{B=8.5},{D=8.5},{L=25},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
715843
715843
FN8041
F4
FISCHER SAMONTEC
79696
FI 79696 SM AuSchr St znb...
FISCHER SaMontec Augensch...
Stahl galvanisch verzinkt
-
AG 8 x 25 (79696)
AG 8x25
8.5
8.5
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表