FN8012 - FISCHER SaMontec Flachfitting FMFF 90
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Schienensysteme
Schweres System
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/schienensysteme/schweres_system/8012.prj},{NB=715689(300)},{ARTNR=715689},{LODLEVEL=300},{FN=FN8012},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=547841},{MKT=FI 547841 SM FlFitti,FMFF90°,1},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Flachfitting FMFF 90},{LTEXT2=Stahl feuerverzinkt},{LTEXT3=-},{LTEXT4=FMFF 90° (547841)},{B=90},{L=282},{S=8},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
715689
715689
FN8012
F4
FISCHER SAMONTEC
547841
FI 547841 SM FlFitti,FMFF...
FISCHER SaMontec Flachfit...
Stahl feuerverzinkt
-
FMFF 90° (547841)
90
282
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表