피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FN8008 - FISCHER SaMontec Sattelflansch FMSF
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Schienensysteme
Schweres System
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/schienensysteme/schweres_system/8008.prj},{NB=715672(300)},{ARTNR=715672},{LODLEVEL=300},{FN=FN8008},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=547824},{MKT=FI 547824SM SattFla,FMSF 120S,1},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Sattelflansch FMSF 120S},{LTEXT2=Stahl feuerverzinkt für Profil FMP 120},{LTEXT3=für Stahlprofilbreite 100-160},{LTEXT4=FMSF 120S (547824)},{B=220},{H=180},{S=12},{L=220},{SPB=100},{VERS=4},{PRA=1},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SPB
Stahlprofilbreite
[mm]
715669
715669
FN8008
F4
FISCHER SAMONTEC
547821
FI 547821SM SattFla,FMSF ...
FISCHER SaMonec Sattelfla...
Stahl feuerverzinkt für P...
für Stahlprofilbreite 100...
FMSF 90S (547821)
220
180
220
100
715670
715670
FN8008
F4
FISCHER SAMONTEC
547822
FI 547822 SM SattFla,FMSF...
FISCHER SaMonec Sattelfla...
Stahl feuerverzinkt für P...
für Stahlprofilbreite 180...
FMSF 90M (547822)
200
180
330
180
715671
715671
FN8008
F4
FISCHER SAMONTEC
547823
FI 547823 SM SattFla,FMSF...
FISCHER SaMonec Sattelfla...
Stahl feuerverzinkt für P...
für Stahlprofilbreite 240...
FMSF 90L (547823)
250
180
400
240
715672
715672
FN8008
F4
FISCHER SAMONTEC
547824
FI 547824SM SattFla,FMSF ...
FISCHER SaMontec Sattelfl...
Stahl feuerverzinkt für P...
für Stahlprofilbreite 100...
FMSF 120S (547824)
220
180
220
100
715673
715673
FN8008
F4
FISCHER SAMONTEC
547825
FI 547825 SM SattFla,FMSF...
FISCHER SaMontec Sattelfl...
Stahl feuerverzinkt für P...
für Stahlprofilbreite 180...
FMSF 120M (547825)
200
180
330
180
715674
715674
FN8008
F4
FISCHER SAMONTEC
547826
FI 547826 SM SattFla,FMSF...
FISCHER SaMontec Sattelfl...
Stahl feuerverzinkt für P...
für Stahlprofilbreite 240...
FMSF 120L (547826)
250
180
400
240
715675
715675
FN8008
F4
FISCHER SAMONTEC
547827
FI 547827 SM SattFla,FMSF...
FISCHER SaMontec Sattelfl...
Stahl feuerverzinkt für P...
für Stahlprofilbreite 180...
FMSF 160M (547827)
200
180
330
180
715676
715676
FN8008
F4
FISCHER SAMONTEC
547828
FI 547828 SM SattFla,FMSF...
FISCHER SaMontec Sattelfl...
Stahl feuerverzinkt für P...
für Stahlprofilbreite 240...
FMSF 160L (547828)
250
180
400
240
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성