FN8007 - FISCHER SaMontec Verbindungselement
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Schienensysteme
Schweres System
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/schienensysteme/schweres_system/8007.prj},{NB=715666(300)},{ARTNR=715666},{LODLEVEL=300},{FN=FN8007},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=547818},{MKT=FI 547818 SM VerbElem,FMCE-L M12,10},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Verbindungselement},{LTEXT2=Stahl feuerverzinkt},{LTEXT3=Langloch 100x13,5},{LTEXT4=FMCE-L M12 (547818)},{B=71},{H=84},{L=130},{S=100 x 13,5},{SX=13.50},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
715666
715666
FN8007
F4
FISCHER SAMONTEC
547818
FI 547818 SM VerbElem,FMC...
FISCHER SaMontec Verbindu...
Stahl feuerverzinkt
Langloch 100x13,5
FMCE-L M12 (547818)
71
84
130
100 x 13,5
715667
715667
FN8007
F4
FISCHER SAMONTEC
547819
FI 547819 SM VerbElem,FMC...
FISCHER SaMontec Verbindu...
Stahl feuerverzinkt
Langloch 100x17,5
FMCE-L M16 (547819)
71
84
130
100 x 17,5
715668
715668
FN8007
F4
FISCHER SAMONTEC
547820
FI 547820 SM VerbElem,FMC...
FISCHER SaMontec Verbindu...
Stahl feuerverzinkt
Langloch 100x22
FMCE-L M20 (547820)
71
84
130
100 x 22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表