FN8004 - FISCHER SaMontec Hammerkopf-Steckverbind
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Schienensysteme
Schweres System
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/schienensysteme/schweres_system/8004_asmtab.prj},{NB=715661(300)},{ARTNR=715661},{LODLEVEL=300},{FN=FN8004},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=547809},{MKT=FI 547809 SM HamKoStecVerb,FMHB,100},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Hammerkopf-Steckverbind},{LTEXT2=Stahl feuerverzinkt/Käfig Polypropylen},{LTEXT3=Gewinde M12 / SW 18},{LTEXT4=FMHB (547809)},{B=18},{G=M12},{SW=18},{VERS=1},{PPATH=parts/8004/8004_asmtpl.prj},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
G
Gewinde
[mm]
SW
[mm]
715661
715661
FN8004
F4
FISCHER SAMONTEC
547809
FI 547809 SM HamKoStecVer...
FISCHER SaMontec Hammerko...
Stahl feuerverzinkt/Käfig...
Gewinde M12 / SW 18
FMHB (547809)
M12
18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表