피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FN5282 - FISCHER SaMontec Auslegerkonsolen ALK
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Schienensysteme
Leichtes System
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/schienensysteme/leichtes_system/5282.prj},{NB=628433(300)},{ARTNR=628433},{LODLEVEL=300},{FN=FN5282},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=538742},{MKT=FI 538742 SM AuslKonso znb,ALK30-450},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Auslegerkonsolen ALK},{LTEXT2=Stahl galvanisch verzinkt},{LTEXT3=-},{LTEXT4=ALK 30-450 (538742)},{B=450},{L=450},{XX=2},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
L
[mm]
628430
628430
FN5282
F4
FISCHER SAMONTEC
538738
FI 538738 SM AuslKonso zn...
FISCHER SaMontec Ausleger...
Stahl galvanisch verzinkt
-
ALK 17-200 (538738)
200
628431
628431
FN5282
F4
FISCHER SAMONTEC
538740
FI 538740 SM AuslKonso zn...
FISCHER SaMontec Ausleger...
Stahl galvanisch verzinkt
-
ALK 30-200 (538740)
200
628432
628432
FN5282
F4
FISCHER SAMONTEC
538741
FI 538741 SM AuslKonso zn...
FISCHER SaMontec Ausleger...
Stahl galvanisch verzinkt
-
ALK 30-300 (538741)
300
628433
628433
FN5282
F4
FISCHER SAMONTEC
538742
FI 538742 SM AuslKonso zn...
FISCHER SaMontec Ausleger...
Stahl galvanisch verzinkt
-
ALK 30-450 (538742)
450
628434
628434
FN5282
F4
FISCHER SAMONTEC
538743
FI 538743 SM AuslKonso zn...
FISCHER SaMontec Ausleger...
Stahl galvanisch verzinkt
-
ALK 37-300 (538743)
300
628435
628435
FN5282
F4
FISCHER SAMONTEC
538744
FI 538744 SM AuslKonso zn...
FISCHER SaMontec Ausleger...
Stahl galvanisch verzinkt
-
ALK 37-450 (538744)
450
628436
628436
FN5282
F4
FISCHER SAMONTEC
538745
FI 538745 SM AuslKonso zn...
FISCHER SaMontec Ausleger...
Stahl galvanisch verzinkt
-
ALK 37-600 (538745)
600
628472
628472
FN5282
F4
FISCHER SAMONTEC
538739
FI 538739 SM AuslKonso zn...
FISCHER SaMontec Ausleger...
Stahl galvanisch verzinkt
-
ALK 17-300 (538739)
300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성