FN5266 - FISCHER SaMontec Verbindungselement PFFF
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Schienensysteme
Universelles System
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/schienensysteme/universelles_system/5266.prj},{NB=605805(300)},{ARTNR=605805},{LODLEVEL=300},{FN=FN5266},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=535268},{MKT=FI 535268 SM VerbElem St znb,PFFF4l,25},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Verbindungselement PFFF},{LTEXT2=Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=-},{LTEXT4=PFFF 4l (535268)},{B=PFFF 41},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
B
[mm]
605805
605805
FN5266
F4
FISCHER SAMONTEC
535268
FI 535268 SM VerbElem St ...
FISCHER SaMontec Verbindu...
Stahl verzinkt blau
-
PFFF 4l (535268)
PFFF 41
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表