FN5250 - FISCHER SaMontec Reduziermuffe RDM
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Montagezubehör
für universelles System
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/montagezubehor/fur_universelles_system/5250.prj},{NB=603218(300)},{ARTNR=603218},{LODLEVEL=300},{FN=FN5250},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=79413},{MKT=FI 79413 SM RedMuf zn,RDM M10/M8,50},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Reduziermuffe RDM},{LTEXT2=Stahl 1.0718 galvanisch verzinkt},{LTEXT3=-},{LTEXT4=RDM M10/M8 (79413)},{A=M8},{B=M10},{L=40},{D=8.0},{D1=10.0},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
L
[mm]
603218
603218
FN5250
F4
FISCHER SAMONTEC
79413
FI 79413 SM RedMuf zn,RDM...
FISCHER SaMontec Reduzier...
Stahl 1.0718 galvanisch v...
-
RDM M10/M8 (79413)
M8
M10
40
603219
603219
FN5250
F4
FISCHER SAMONTEC
79414
FI 79414 SM RedMuf zn,RDM...
FISCHER SaMontec Reduzier...
Stahl 1.0718 galvanisch v...
-
RDM M12/M10 (79414)
M10
M12
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表