FN5249 - FISCHER SaMontec Trägerklammer TKLS
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Montagezubehör
für universelles System
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/montagezubehor/fur_universelles_system/5249.prj},{NB=603125(300)},{ARTNR=603125},{LODLEVEL=300},{FN=FN5249},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=531136},{MKT=FI 531136 SM TräKlam St znb,TKLSØ11,25},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Trägerklammer TKLS},{LTEXT2=Stahl galvanisch verzinkt},{LTEXT3=-},{LTEXT4=TKLS Ø 11 (531136)},{A=11},{D=8},{D1=2},{H=19.20},{H1=65.00},{B=35.150},{R=6.50},{VERS=2},{L=111.800},{L1=17.20},{PLANE=39.750},{L2=111.830},{L3=36.450},{H2=33.90},{X=0.520},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
603124
603124
FN5249
F4
FISCHER SAMONTEC
531134
FI 531134 SMTräKlam St zn...
FISCHER SaMontec Trägerk...
Stahl galvanisch verzinkt
-
TKLS Ø 9 (531134)
9
8
603125
603125
FN5249
F4
FISCHER SAMONTEC
531136
FI 531136 SM TräKlam St z...
FISCHER SaMontec Trägerk...
Stahl galvanisch verzinkt
-
TKLS Ø 11 (531136)
11
8
603126
603126
FN5249
F4
FISCHER SAMONTEC
531137
FI 531137 SM TräKlam St z...
FISCHER SaMontec Trägerk...
Stahl galvanisch verzinkt
-
TKLS Ø 13 (531137)
13
8
603127
603127
FN5249
F4
FISCHER SAMONTEC
531138
FI 531138 SM TräKlam St z...
FISCHER SaMontec Trägerk...
Stahl galvanisch verzinkt
-
TKLS Ø 17 (531138)
17
11
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表